Cerniera zancata sottile【2 Pezzi per confezione】

Cerniera zancata sottile
  • In Offerta fino al 31/12/2024
[Product Information]
· <Common items>
· Body type: Rear Hinge, Concealed Hinge
· Usage environment: standard
· Body material: Iron
· Additional functions: None
· Mounting method: Screw fixing
· Mounting screw hole type: countersink·
· Quantity: 2 pieces
· Header dimension (mm): W75 × H120 × D37
· Color: AB Color
· Length C (mm): 22
· Length D (mm): 34
· Cup diameter E (ømm): 35

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-730

Codice componente
P-730
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.75 €

4.03 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Ferro
Funzione aggiuntiva NA Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite Foro per vite di montaggio Svasature
Pezzi contenuti in una conf. 2 pz. Dimensioni testata(mm) L75×A120×P37 Ghiera Colore AB
Misura a x b(mm) 20×17 Lunghezza C(mm) 22 Lunghezza D(mm) 34
Diametro scodellino E(φmm) 35

Si trova sulla pagina di Cerniera zancata sottile, il codice articolo è il seguente: P-730.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-730.

Supporto tecnico