Codice articolo del costruttore: GNZF25-100-R60-FS
Marca: ISEL
Prezzo: 496.43 €
Tempi di consegna: 35 giorni
Lunghezza montante: 100 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GNZF25-100-R60-FS
Diametro albero(mm) | 25 | Materiale | EN 1.2510 Equiv. | Lunghezza molle(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa fisso | Tipo lungo |
Si trova sulla pagina di Guida Million Guide – serie GNZF, il codice articolo è il seguente: GNZF25-100-R60-FS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GNZF25-100-R60-FS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza montante(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GNZF25-190-R60-FS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza montante (mm) |
---|---|---|---|---|---|
509.99 € | 1 | 35 giorni | 190 |