Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia nominale (N•m) | Diam. foro albero (già trattato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (già trattato) D2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Caratteristiche | Coppia nominale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Materiale paracolpi | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con o senza sede chiavetta | Simbolo chiavetta d1 | Larghezza b1 sede chiavetta d1 (mm) | Altezza t1 sede chiavetta d1 (mm) | Simbolo chiavetta d2 | Larghezza b2 sede chiavetta d2 (mm) | Altezza t2 sede chiavetta d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09 € 19.66 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 16 | 21.2 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.5 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 3.3x10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
26.95 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 4 | 16 | 21.2 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.5 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 3.3x10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
26.95 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 4.5 | 16 | 21.2 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.5 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 3.3x10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
26.95 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 5 | 16 | 21.2 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.5 | 14000 | 0.21–0.40 | 0.05 | 1 | Alluminio | 0.2 | 3.3x10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
28.76 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 5 | 16 | 21.2 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.5 | 14000 | 0.21–0.40 | 0.05 | 1 | Alluminio | 0.2 | 3.3x10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
26.95 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 16 | 21.2 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.5 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 3.3x10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
28.09 € 19.66 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 4.5 | 16 | 21.2 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.5 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 3.3x10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
26.95 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 5 | 16 | 21.2 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.5 | 14000 | 0.21–0.40 | 0.05 | 1 | Alluminio | 0.2 | 3.3x10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
28.76 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 5 | 16 | 21.2 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.5 | 14000 | 0.21–0.40 | 0.05 | 1 | Alluminio | 0.2 | 3.3x10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
26.95 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4.5 | 4.5 | 16 | 21.2 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.5 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 3.3x10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
26.95 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4.5 | 5 | 16 | 21.2 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.5 | 14000 | 0.41–1.0 | 0.05 | 1 | Alluminio | 0.2 | 3.3x10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
28.76 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4.5 | 5 | 16 | 21.2 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.5 | 14000 | 0.41–1.0 | 0.05 | 1 | Alluminio | 0.2 | 3.3x10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
28.76 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 16 | 21.2 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.5 | 14000 | 0.41–1.0 | 0.05 | 1 | Alluminio | 0.2 | 3.3x10-7 | Sede chiavetta su un lato | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
30.56 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 16 | 21.2 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.5 | 14000 | 0.41–1.0 | 0.05 | 1 | Alluminio | 0.2 | 3.3x10-7 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
26.95 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 16 | 21.2 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.5 | 14000 | 0.41–1.0 | 0.05 | 1 | Alluminio | 0.2 | 3.3x10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
28.76 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 16 | 21.2 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.5 | 14000 | 0.41–1.0 | 0.05 | 1 | Alluminio | 0.2 | 3.3x10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
26.98 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 19 | 23.3 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.9 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 7.4X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
26.98 € | 1 | 11 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 4 | 19 | 23.3 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.9 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 7.4X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
26.98 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 4.5 | 19 | 23.3 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.9 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 7.4X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
26.98 € | 1 | 11 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 5 | 19 | 23.3 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.9 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 7.4X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
28.80 € | 1 | 11 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 5 | 19 | 23.3 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.9 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 7.4X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
26.98 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 6 | 19 | 23.3 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.9 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 7.4X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
28.80 € | 1 | 11 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 6 | 19 | 23.3 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.9 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 7.4X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
28.80 € | 1 | 11 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 6 | 19 | 23.3 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.9 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 7.4X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
26.98 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 19 | 23.3 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.9 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 7.4X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
26.98 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 4.5 | 19 | 23.3 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.9 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 7.4X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
26.98 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 5 | 19 | 23.3 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.9 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 7.4X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
28.80 € | 1 | 11 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 5 | 19 | 23.3 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.9 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 7.4X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
26.98 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 6 | 19 | 23.3 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.9 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 7.4X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
28.80 € | 1 | 11 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 6 | 19 | 23.3 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.9 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 7.4X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
28.80 € | 1 | 11 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 6 | 19 | 23.3 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.9 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 7.4X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
26.98 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4.5 | 4.5 | 19 | 23.3 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.9 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 7.4X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
26.98 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4.5 | 5 | 19 | 23.3 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.9 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 7.4X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
28.80 € | 1 | 11 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4.5 | 5 | 19 | 23.3 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.9 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 7.4X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
27.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4.5 | 6 | 19 | 23.3 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.9 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 7.4X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
28.80 € | 1 | 11 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4.5 | 6 | 19 | 23.3 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.9 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 7.4X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
28.80 € | 1 | 11 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4.5 | 6 | 19 | 23.3 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.9 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 7.4X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
28.80 € | 1 | 11 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 19 | 23.3 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.9 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 7.4X10-7 | Sede chiavetta su un lato | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
30.61 € | 1 | 11 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 19 | 23.3 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.9 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 7.4X10-7 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
28.80 € | 1 | 11 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 19 | 23.3 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.9 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 7.4X10-7 | Sede chiavetta su un lato | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
30.61 € | 1 | 11 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 19 | 23.3 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.9 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 7.4X10-7 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
30.61 € | 1 | 11 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 19 | 23.3 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.9 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 7.4X10-7 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K2 | 2 | 1 | K3 | 3 | 1.4 | ||
26.98 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 19 | 23.3 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.9 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 7.4X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
28.80 € | 1 | 11 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 19 | 23.3 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.9 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 7.4X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
26.98 € | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 19 | 23.3 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.9 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 7.4X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
28.80 € | 1 | 11 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 19 | 23.3 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.9 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 7.4X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
28.80 € | 1 | 11 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 19 | 23.3 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.9 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 7.4X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
28.80 € | 1 | 11 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 19 | 23.3 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.9 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 7.4X10-7 | Sede chiavetta su un lato | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
30.61 € | 1 | 11 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 19 | 23.3 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.9 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 7.4X10-7 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
30.61 € | 1 | 11 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 19 | 23.3 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.9 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 7.4X10-7 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K2 | 2 | 1 | K3 | 3 | 1.4 | ||
28.80 € | 1 | 11 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 19 | 23.3 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.9 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 7.4X10-7 | Sede chiavetta su un lato | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
30.61 € | 1 | 11 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 19 | 23.3 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.9 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 7.4X10-7 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K3 | 3 | 1.4 | K2 | 2 | 1 | ||
30.61 € | 1 | 11 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 19 | 23.3 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.9 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 7.4X10-7 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K3 | 3 | 1.4 | K3 | 3 | 1.4 | ||
26.98 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 19 | 23.3 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.9 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 7.4X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
28.80 € | 1 | 11 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 19 | 23.3 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.9 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 7.4X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
28.80 € | 1 | 11 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 19 | 23.3 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.9 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 7.4X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
19.69 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 3 | 22.2 | 25 | 4,001–10,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 1.1 | 10000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 1.5 | [Altro] Altro | 0.2 | 1.3X10-6 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
19.69 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 4 | 22.2 | 25 | 4,001–10,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 1.1 | 10000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 1.5 | [Altro] Altro | 0.2 | 1.3X10-6 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
19.69 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 4.5 | 22.2 | 25 | 4,001–10,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 1.1 | 10000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 1.5 | [Altro] Altro | 0.2 | 1.3X10-6 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
19.69 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 5 | 22.2 | 25 | 4,001–10,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 1.1 | 10000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 1.5 | [Altro] Altro | 0.2 | 1.3X10-6 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Tipo | A disco | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Servomotore / Motore a passo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Alluminio | Categoria | Corpo giunto | Materiale parte disco | Acciaio inox |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -50::200 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma coppia nominale(N•m)
Diam. foro albero (già trattato) D1(Ø)
Diam. foro albero (già trattato) D2(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Caratteristiche
Coppia nominale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Materiale paracolpi
Con o senza sede chiavetta
Simbolo chiavetta d1
Larghezza b1 sede chiavetta d1(mm)
Altezza t1 sede chiavetta d1(mm)
Simbolo chiavetta d2
Larghezza b2 sede chiavetta d2(mm)
Altezza t2 sede chiavetta d2(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali