Giunti-servo / SET di serraggio / 2 dischi: acciaio / corpo: alluminio / SHDW / SUNGIL

Giunti-servo / SET di serraggio / 2 dischi: acciaio / corpo: alluminio / SHDW / SUNGIL
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. A Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SHDW-56T-10X10
SHDW-56T-10X11
SHDW-56T-10X12
SHDW-56T-10X12.7
SHDW-56T-10X14
SHDW-56T-10X15
SHDW-56T-10X15.875
SHDW-56T-10X16
SHDW-56T-10X17
SHDW-56T-10X18
SHDW-56T-10X19
SHDW-56T-10X20
SHDW-56T-10X22
SHDW-56T-10X24
SHDW-56T-10X25
SHDW-56T-11X11
SHDW-56T-11X12
SHDW-56T-11X12.7
SHDW-56T-11X14
SHDW-56T-11X15
SHDW-56T-11X15.875
SHDW-56T-11X16
SHDW-56T-11X17
SHDW-56T-11X18
SHDW-56T-11X19
SHDW-56T-11X20
SHDW-56T-11X22
SHDW-56T-11X24
SHDW-56T-11X25
SHDW-56T-12X12
SHDW-56T-12X12.7
SHDW-56T-12X14
SHDW-56T-12X15
SHDW-56T-12X15.875
SHDW-56T-12X16
SHDW-56T-12X17
SHDW-56T-12X18
SHDW-56T-12X19
SHDW-56T-12X20
SHDW-56T-12X22
SHDW-56T-12X24
SHDW-56T-12X25
SHDW-56T-12.7X12.7
SHDW-56T-12.7X14
SHDW-56T-12.7X15
SHDW-56T-12.7X15.875
SHDW-56T-12.7X16
SHDW-56T-12.7X17
SHDW-56T-12.7X18
SHDW-56T-12.7X19
SHDW-56T-12.7X20
SHDW-56T-12.7X22
SHDW-56T-12.7X24
SHDW-56T-12.7X25
SHDW-56T-14X14
SHDW-56T-14X15
SHDW-56T-14X15.875
SHDW-56T-14X16
SHDW-56T-14X17
SHDW-56T-14X18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia nominale
(N•m)
Diam. foro albero (già trattato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (già trattato) D2
(Ø)
Diametro esterno D
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Caratteristiche Coppia nominale
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Materiale paracolpi Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0010105671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0010115671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0010125671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.001012.75671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0010145671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0010155671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.001015.8755671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0010165671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0010175671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0010185671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0010195671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0010205671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0010225671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0010245671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0010255671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0011115671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0011125671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.001112.75671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0011145671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0011155671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.001115.8755671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0011165671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0011175671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0011185671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0011195671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0011205671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0011225671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0011245671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0011255671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012125671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.001212.75671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012145671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012155671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.001215.8755671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012165671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

104.46 €

1 12 giorni 1020.01–50.0012175671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012185671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012195671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012205671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012225671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012245671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012255671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012.712.75671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012.7145671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012.7155671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012.715.8755671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012.7165671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012.7175671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012.7185671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012.7195671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012.7205671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012.7225671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012.7245671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012.7255671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0014145671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0014155671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.001415.8755671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0014165671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0014175671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

92.03 €

1 11 giorni 1020.01–50.0014185671Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza307700-0.35.4X10-5

Loading...

Informazioni di base

Tipo A disco Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Servomotore / Motore a passo
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 4,001–10,000 Materiale corpo Alluminio Categoria Corpo giunto
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) 0.21–0.40 Disallineamento laterale ammesso(mm) 0.3 Disallineamento angolare ammesso(deg) 1
Materiale parte disco Acciaio inox Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::200 Con o senza sede chiavetta Senza sede chiavetta

Supporto tecnico