Codice articolo del costruttore: LMIH12
Marca: THK
Prezzo: 30.88 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Diametro del cerchio inscritto dr: 12 φ
Lunghezza complessiva L: 30 mm
Tipologia ricircolo di sfere: Tipo singolo
Diametro esterno D: 21 φ
Eccentricità: 12 µm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LMIH12
Codice componente
|
---|
LMIH12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Tipologia ricircolo di sfere | Diametro esterno D (φ) | Eccentricità (µm) | Lunghezza | Profilo flangia | Guarnizione antipolvere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.88 € 9.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 30 | Tipo singolo | 21 | 12 | Tipo corto | Tipo H | NA |
Loading...
Stile | Profilo standard | Con flangia | Flangia pilota | Materiale di Cilindro esterno | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie cilindro esterno | N/A | Movimento | Movimento lineare | Con lubrificazione | N/A |
Tipo | Con inserto con flangia |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti lineari a sfere / flangia rotonda guidata, flangia quadrata guidata, il codice articolo è il seguente: LMIH12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LMIH12.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Diametro del cerchio inscritto dr(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipologia ricircolo di sfere
Diametro esterno D(φ)
Eccentricità(µm)
Lunghezza
Profilo flangia
Guarnizione antipolvere
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LMIF12LUU |
LMIF12UU |
LMIF16 |
LMIH12LUU |
LMIH12UU |
LMIH13 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Tipologia ricircolo di sfere | Diametro esterno D (φ) | Eccentricità (µm) | Lunghezza | Profilo flangia | Guarnizione antipolvere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.37 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 12 | 57 | [Tipo doppio] Tipo doppio | 21 | 15 | Tipo lungo | Tipo F | Adesivo sui due lati | |
25.40 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 12 | 30 | Tipo singolo | 21 | 12 | Tipo corto | Tipo F | Adesivo sui due lati | |
37.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 37 | Tipo singolo | 28 | 12 | Tipo corto | Tipo F | NA | |
20.47 € | 1 | 12 giorni | 10 | 12 | 57 | [Tipo doppio] Tipo doppio | 21 | 15 | Tipo lungo | Tipo H | Adesivo sui due lati | ||
30.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 30 | Tipo singolo | 21 | 12 | Tipo corto | Tipo H | Adesivo sui due lati | |
28.30 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 13 | 32 | Tipo singolo | 23 | 12 | Tipo corto | Tipo H | NA |