Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata / acciaio / lMJK-LUU

Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata / acciaio / lMJK-LUU
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Uses high-strength reinforced plastic in flange portion to achieve a reduction in weight compared with the conventional metal flange type (maximum 25%)
· Contributes to weight reduction when mounted to movable parts.
· Reasonable price realized by replacing the metal of the reasonably priced flange with high-strength plastic.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LMJK8LUU

Codice componente
LMJK8LUU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

46.30 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con flangia Flangia standard Diametro del cerchio inscritto dr(φ) 8 Lunghezza complessiva L(mm) 45
Materiale di Cilindro esterno Acciaio Trattamento superficie cilindro esterno N/A Movimento Movimento lineare
Con lubrificazione N/A Tipologia ricircolo di sfere Tipo doppio Diametro esterno D(φ) 15
Eccentricità(µm) 15 Tipo Con flangia sull'estremità Lunghezza Tipo lungo
Guarnizione antipolvere Adesivo sui due lati

Si trova sulla pagina di Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata / acciaio / lMJK-LUU, il codice articolo è il seguente: LMJK8LUU.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LMJK8LUU.

Supporto tecnico