Elemento / elemento misto, configurazione mista

Elemento / elemento misto, configurazione mista
  • Sconto volumi elevati
Puzzle type, and so can be used to make conveying lines of various shapes. Low cost as made with injection mold.
Much lighter and richer in color than conventional units.

[Features]
· As puzzle specification roller product, layout can be freely arranged by combining. With ball bearings, even difficult to convey materials, such as workpieces with uneven bottom shapes or corrugated board can be transported.
· Mounting is also much easier using the optional magnet.
· Recommended where regular layout changes are required, or simplicity in line creation desired.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PZ75-BK
PZ75-BL
PZ75-GR
PZ75-OR
PZ75-RE
PZ75-WH
PZ75-YE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore corpo plastica

4.96 €

1 6 giorni 10Nero

5.17 €

1 6 giorni 10Blu

5.17 €

1 6 giorni 10Verde

5.17 €

1 6 giorni 10Arancione

5.17 €

1 Disponibile 6 giorni 10Rosso

4.96 €

1 6 giorni 10Bianco

5.17 €

1 6 giorni 10Giallo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Altro Taglio NA Magnete NA

Supporto tecnico