Rullo a sfera Freebear H (Con flangia) (C-8HA)

Rullo a sfera Freebear H (Con flangia) C-8HA
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: C-8HA

Marca: FREE BEAR

Prezzo: 132.63

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Carico ammesso: 784.8 N

Materiale corpo: [Acciaio] Acciaio

Materiale sfera: [Acciaio] Acciaio

Diametro esterno: 78 Ø

Diam. sfera: 25.4 Ø


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-8HA

Codice componente
C-8HA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico ammesso
(N)
Materiale corpo Materiale sfera Diametro esterno
(Ø)
Diam. sfera
(Ø)
Altezza montaggio
(mm)
Antipolvere

132.63 €

1 6 giorni -784.8[Acciaio] Acciaio[Acciaio] Acciaio7825.432-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Profilo Flangia Gamma di capacità di carico(N) 500.1–5000
Applicazione Standard

Si trova sulla pagina di Rullo a sfera Freebear H (Con flangia), il codice articolo è il seguente: C-8HA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-8HA.

Tipologia prodotto

Codice componente
C-12HR
S-8HA
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSCarico ammesso
(N)
Materiale corpo Materiale sfera Diametro esterno
(Ø)
Diam. sfera
(Ø)
Altezza montaggio
(mm)
Antipolvere

128.32 €

1 10 giorni 101962[Acciaio] Acciaio[Acciaio] Acciaio11038.160Disponibile

189.24 €

1 6 giorni -784.8[Acciaio inox] Acciaio inox[Acciaio inox] Acciaio inox7825.432-

Supporto tecnico