Componente giunto in metallo G-24S

Componente giunto in metallo G-24S
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Unique embossing idea.
· Even though it is a bare pipe, it possesses high moisturizing power and stays firm.
· The pipe does not require a resin coating.
· The joint force towards the resin pipe increases by approximately 37. 5%.
· Can be used for existing resin pipes, similarly as the previous joint.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G-24S-BK
G-24S-NI
G-24S-PI
G-24S-WZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAmbiente d'esercizio Trattamento superficie Colore

3.97 €

1 Disponibile 6 giorni 10-[Rivestimento applicato per cataforesi] Verniciatura a forno per elettrodeposizione[Nero] Nero

4.47 €

1 Disponibile 7 giorni 10Tipo antistaticoNichelaturaArgento

4.34 €

1 Disponibile 7 giorni 10-Verniciatura a spruzzo a fornoAvorio

3.97 €

1 Disponibile 7 giorni 10Tipo antistaticoPlaccatura al cromo trivalenteArgento

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunto in metallo Tipo giunto Elemento singolo Metodo di montaggio Fissaggio a vite
Materiale EN 1.0330 Equiv. (Acciaio laminato a freddo) Diam. tubo applicabile D2(Φ),(profilo quadrato) 28

Supporto tecnico