Kit giunti in metallo GA-66

Kit giunti in metallo GA-66
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· There is a chance of breaking if the bolt is tightened with force.
· Easy to install and easy to arrange pipes at a right angle to each other.
· Material: Aluminum ADC12.
· Only BK and WZ are available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GA-66-BK
GA-66-WZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAmbiente d'esercizio Trattamento superficie Colore

6.54 €

1 Disponibile 6 giorni 10-[Rivestimento applicato per cataforesi] Verniciatura a forno per elettrodeposizione[Nero] Nero

6.40 €

1 Disponibile 6 giorni 10Tipo antistaticoPlaccatura al cromo trivalenteArgento

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunto in metallo Tipo giunto Posizione centrale Con giunto centrale Traversale
Metodo di montaggio Fissaggio a vite Materiale EN 1.0330 Equiv. (Acciaio laminato a freddo) Diam. tubo applicabile D2(Φ),(profilo quadrato) 28

Supporto tecnico