Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EG2807-4-MS |
G2807-4-IV |
G2807-4-MS |
G2807-4-N |
G2812-4-IV |
G2812-4-YE |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Colore | Spessore piastra (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Argento perlato] Argento metallizzato | 0.7 | |
27.44 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Avorio] Avorio | 0.7 | ||
27.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Argento perlato] Argento metallizzato | 0.7 | |
27.44 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Verde foresta] Verde | 0.7 | ||
44.20 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Avorio] Avorio | 1.2 | ||
44.20 € | 1 | 7 giorni | 10 | Giallo | 1.2 |
Loading...
Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale tubo | EN 1.0330 Equiv. | Diametro esterno(Ø) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza(mm) | 4000 | Trattamento superficie, rivestimento | Polvere di poliestere | Profilo | Dritto |
Configura
Proprietà di base
Colore
Spessore piastra(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali