Dado a gabbia (tipo K) (trivalente bianco)

Dado a gabbia (tipo K) (trivalente bianco)
  • Sconto volumi elevati
[Material] Steel
[Surface treatment] Trivalent chromate screw thread
[Type] Metric coarse application / function simple mounting
[Surface treatment] (details) trivalent white
[Nominal designation of screw thread (M)] 4 5 6 8 10 dimension A (mm) 13.2 16.0 dimension B (mm) 13.6 17.0 dimensions C (mm) 8.8 9.5 10.4 12.0 13.5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CN-M4-16K
CN-M4-27K
CN-M5-27K
CN-M6-16K
CN-M6-27K
CN-M8-17K
CN-M8-32K
CN-M8-47K
CN-M10-17K
CN-M10-32K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Dimensione A
(mm)
Dimensione B
(mm)
Dimensione C
(mm)

0.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10413.213.68.8

0.64 €

4 Disponibile 6 giorni 10413.213.69.5

0.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10513.213.69.5

0.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10613.213.68.8

0.53 €

4 Disponibile 6 giorni 10613.213.69.5

1.68 €

4 Disponibile 6 giorni 10816.017.010.4

1.70 €

4 Disponibile 6 giorni 10816.017.012.0

1.68 €

4 Disponibile 6 giorni 10816.017.013.5

1.70 €

4 Disponibile 6 giorni 101016.017.010.4

1.68 €

4 Disponibile 6 giorni 101016.017.012.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Trattamento superficie Cromatura trivalente Tipi di filettatura vite Filettatura metrica grossa
Applicazione/funzioni Montaggio semplice Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (dettagli) Trivalente bianca

Supporto tecnico