Rullo portante (Tipo R) (PCTR-R)

Rullo portante (Tipo R) (PCTR-R)
[Features]
• Optimal for various sliding doors and conveyer rollers.
• Heavy duty specifications.
• Compact due to U-shaped processing performed on the outer ring.
• Multi-row angular bearing specifications.
• The shield is double-sided.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PCTR1604-R
PCTR1706-R
PCTR2406-R
PCTR3510-R
PCTR3512-R
PCTR4710-R
PCTR5216-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E.
(Ø)
Larghezza rullo
(mm)
L1
(mm)
D1
(mm)
R1
(mm)

67.07 €

1 9 giorni 10167849

60.26 €

1 9 giorni 101778610.5

60.26 €

1 8 giorni 10241111614

67.07 €

1 6 giorni 103515.915.91020.6

67.07 €

1 6 giorni 103515.915.91221.7

79.57 €

1 8 giorni 104719191026.6

100.03 €

1 8 giorni 105220.622.61631.5

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico