Codice articolo del costruttore: GRL50SWA-Y
Marca: IMAO CORPORATION
Prezzo: 59.12 €
Tempi di consegna: 6 giorni
D.E.: 50 Ø
Larghezza rullo: 21 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GRL50SWA-Y
Con albero | Senza albero (foro rotondo) | Tipo rotella | A Y | Cuscinetto | Contatto angolare a doppia fila |
---|---|---|---|---|---|
Materiale cuscinetto | Acciaio | Materiale rullo | EN 1.1191 Equiv. | Materiale rivestimento | Senza rivestimento |
Trattamento superficie | Nichelatura chimica |
Si trova sulla pagina di Rullo guida Y angolare multifila (GRL-SWA-Y), il codice articolo è il seguente: GRL50SWA-Y.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GRL50SWA-Y.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E.(Ø)
Larghezza rullo(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GRL60SWA-Y |
GRL70SWA-Y |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.E. (Ø) | Larghezza rullo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68.21 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | 23 | ||
79.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 70 | 28 |