Elementi gomma-metallo / cilindrici, a gradini / filettatura esterna su entrambi i lati / piastra ad occhiello / NR / Hs60 / modello S / NOK

Elementi gomma-metallo / cilindrici, a gradini / filettatura esterna su entrambi i lati / piastra ad occhiello / NR / Hs60 / modello S / NOK
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Used for the most general purpose Three types of mounting bracket specifications are available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RS1012A5
RS1055A5
RS2002A5
RS2003A2
RS2003A5
RS2011A5
RS2031A2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Carico ammesso
(N)
Tipo collegamento Vite di collegamento M Altezza
(mm)
Costante molla
(N/mm)
Durezza
(Shore A)
Tipo dettagli Diametro esterno
(mm)

6.44 €

2.90 €

1 Stesso giorno

Stock

350Entrambe le estremità filettateM51513060Tipo A18

15.23 €

6.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

840Entrambe le estremità filettateM83613060Tipo A35

5.38 €

4 6 giorni 110Vite femmina, vite maschioM3913560Tipo B10

5.59 €

1 6 giorni 79Vite femmina, vite maschioM411.28545Tipo B14

5.31 €

4.35 €

1 Stesso giorno

Stock

190Vite femmina, vite maschioM411.220560Tipo B14

5.31 €

4.35 €

1 Stesso giorno

Stock

260Vite femmina, vite maschioM51522560Tipo B15

6.77 €

3.72 €

4 Stesso giorno

Stock

300Vite femmina, vite maschioM62013045Tipo B25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gomma antivibrazioni Applicazione Prodotti di smorzamento vibrazioni Caratteristiche di funzionamento Standard / Durata / Resistenza al freddo
Gomma antivibrazioni Profilo rotondo Materiale antivibrazioni Gomma naturale Gamma di temperature di esercizio(°C) -55::80
Colore Nero

Supporto tecnico