Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RE5000A5 |
RE5005A2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Max. Carico ammesso (N) | Altezza (mm) | Costante molla (N/mm) | Durezza (Shore A) | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.94 € | 4 | 65 giorni | 320 | 9 | 300 | 60 | 25 | 9 | ||
14.07 € | 4 | 65 giorni | 380 | 12 | 270 | 45 | 35 | 11 |
Loading...
Tipo | Gomma antivibrazioni | Applicazione | Prodotti di smorzamento vibrazioni / Supporto sospeso | Caratteristiche di funzionamento | Standard / Durata / Resistenza al freddo |
---|---|---|---|---|---|
Tipo collegamento | Foro rotondo | Vite di collegamento M | Senza vite | Gomma antivibrazioni | Sospeso |
Materiale antivibrazioni | Gomma naturale | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -55::80 | Colore | Nero |
Configura
Proprietà di base
Max. Carico ammesso(N)
Altezza(mm)
Costante molla(N/mm)
Durezza(Shore A)
Diametro esterno(mm)
Diametro interno(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali