Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RB5000A2 |
RB5000A5 |
RB5035A5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Max. Carico ammesso (N) | Costante molla (N/mm) | Durezza (Shore A) | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.67 € | 4 | 6 giorni | 240 | 800 | 45 | 20 | 8 | 14 | ||
8.67 € | 4 | 6 giorni | 360 | 1200 | 60 | 20 | 8 | 14 | ||
16.48 € 10.05 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 930 | 1700 | 60 | 30 | 12 | 26 |
Loading...
Tipo | Gomma antivibrazioni | Applicazione | Prodotti di smorzamento vibrazioni | Caratteristiche di funzionamento | Standard / Durata / Resistenza al freddo |
---|---|---|---|---|---|
Tipo collegamento | Foro rotondo | Gomma antivibrazioni | Tipo cilindrico | Materiale antivibrazioni | Gomma naturale |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -55::80 | Colore | Nero |
Configura
Stock
Proprietà di base
Max. Carico ammesso(N)
Costante molla(N/mm)
Durezza(Shore A)
Diametro esterno(mm)
Diametro interno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali