Microsensore aria controllo di precisione pneumatico

Microsensore aria controllo di precisione pneumatico
  • Sconto volumi elevati
CNC accurately prevents occurrence of defective products of machine tools. Detects the lifting of workpieces due to chipping with a ±0.5 μm - repetition accuracy

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DPA-LR1
DPA-SR1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCon rilevamento Distanza di rilevamento (quando si utilizza l'ugello dell'aria consigliato) Precisione di ripetizione (1.5m/tubi quando si utilizzano gli ugelli dell'aria consigliati)

540.27 €

1 Disponibile 6 giorni 10Tipo a lungo raggio80–350μm±1µm (distanza di rilevamento 80–150µm) ± 3µm (distanza di rilevamento 150–250µm) ± 5µm (distanza di rilevamento 250–350µm)

540.27 €

1 Disponibile 6 giorni 10Tipo a corto raggio1–10μm± 0.5μm (distanza di rilevamento 1–60µm) / ±1m (distanza di rilevamento 60–100µm)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Velocità di risposta (quando si utilizza l'ugello dell'aria consigliato / con lunghezza del tubo 1.5m) 0.8 secondi Struttura di protezione IP67 Pressione di esercizio (pressione impostata) 0.15–0.2MPa
Punto segnale Impostare con il pulsante di impostazione principale (tipo elettronico) Gamma di temperature di esercizio 0°C–60°C (senza condensa)

Supporto tecnico