Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KSC-90
Tipo | Rotaia | Assortimento (Dettagli) | Guida curva | Materiale | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Finitura trasparente in alluminio anodizzato | Lunghezza(m) | 0,91×0.91 | Angolo di curvatura(°) | 90 |
intervallo di montaggio(mm) | Entro 600 | Carico ammesso(kg) | Apertura singola 30 / Apertura doppia +30 | Codice JAN | 4960983581094 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali