Viti a testa piana / esagono incassato / acciaio / M3, M4, M5, M6 / SH0

Viti a testa piana / esagono incassato / acciaio / M3, M4, M5, M6 / SH0
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
· No head protrusion after tightening.
· Optimal for parts where flat head screws cannot be used for thin plate tightening
· 1/3 weight compared with iron and stainless-steel products.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SH010306AL
SH010308AL
SH010310AL
SH010408AL
SH010410AL
SH010412AL
SH010416AL
SH010510AL
SH010512AL
SH010516AL
SH010520AL
SH010610AL
SH010612AL
SH010616AL
SH010620AL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Profilo testa dk
(mm)
Altezza testa k
(mm)
Spessore testa t (min)
(mm)
Profilo attacco
(mm)
Coppia di rottura minima
(N.m)

0.83 €

0.39 €

1 Disponibile 9 giorni 103670.80.75T60.45

2.27 €

1 Disponibile 6 giorni 103870.80.75T60.45

2.15 €

1 Disponibile 6 giorni 1031070.80.75T60.45

5.75 €

1.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104880.90.9T81.0

2.86 €

1 Disponibile 6 giorni 1041080.90.9T81.0

1.46 €

100 Disponibile 6 giorni 1041280.90.9T81.0

1.46 €

100 Disponibile 6 giorni 1041680.90.9T81.0

1.56 €

100 Disponibile 6 giorni 1051091.01.0T101.7

1.56 €

100 Disponibile 8 giorni 1051291.01.0T101.7

1.68 €

100 Disponibile 9 giorni 1051691.01.0T101.7

1.82 €

100 Disponibile 6 giorni 1052091.01.0T101.7

1.95 €

100 Disponibile 6 giorni 10610121.21.2T203.3

2.01 €

100 Disponibile 6 giorni 10612121.21.2T203.3

2.19 €

100 Disponibile 6 giorni 10616121.21.2T203.3

2.40 €

100 Disponibile 6 giorni 10620121.21.2T203.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa ultra bassa Materiale Alluminio Profilo foro di montaggio Profilo a sei lobi
Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza elevata / Non magnetici / Conduttività elettrica / Per sistemi a depressione / Resistenza all'abrasione

Supporto tecnico