Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BYT04013-CL |
BYT04013-CR |
BYT06013-CL |
BYT06013-CR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Rigidità torsionale (beccheggio) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (imbardata) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (rollio) ("/N•cm) | Tipo invertito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285.02 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 50.1~100 | 40 | 40 | 95.6 | 0.59 | 0.7 | 0.59 | Standard | |
285.02 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 50.1~100 | 40 | 40 | 95.6 | 0.59 | 0.7 | 0.59 | Sinistra/destra | |
325.49 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 41–60 | 41–60 | 100.1– | 60 | 60 | 191.6 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | Standard | |
325.49 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 41–60 | 41–60 | 100.1– | 60 | 60 | 192.1 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | Sinistra/destra |
Loading...
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm) | – ±10mm | Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)(mm) | – ±10mm | Metodo di avanzamento | EN 1.4125 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tavola | Acciaio | Trattamento superficie tavola | Nichelatura chimica | Meccanismo di guida | Lineare a ricircolo di sfere |
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) | 35.1–40 | Corsa (distanza X)(mm) | ±6,5 | Corsa (distanza Y)(mm) | ±6,5 |
Misura tavola (spessore) A(mm) | 40 | Foro passante (foro centrale tavola) | NA | Rettilineità tavola(µm) | 10 |
Parallelismo tavola(µm) | 60 | Posizione manopola di avanzamento | Lato | Pinza | NA |
Configura
Proprietà di base
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Tipo invertito
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali