Codice articolo del costruttore: T-BM-8
Marca: TOUAVALVE
Prezzo: 23.58 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni: 1/4B
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni: 1/4B
Lunghezza L: 55 mm
Altezza h: 40 mm
Diam. maniglia D: 35 Ø
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T-BM-8
Codice componente
|
---|
T-BM-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | Lunghezza L (mm) | Altezza h (mm) | Diam. maniglia D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.58 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 1/4B | 1/4B | 55 | 40 | 35 |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo | Ottone | Liquido applicabile | Acqua / Olio / Gas |
---|---|---|---|---|---|
Pressione nominale | 10K | Valvola a sfera | Alesaggio standard | Lato mandata, tipo di collegamento | G |
Lato di controllo, tipo di attacco | G | Profilo leva | Leva | Rivestimento corpo | NA |
Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico |
Si trova sulla pagina di Tipo 10K / 20K, rubinetto con regolatore (ottone) , il codice articolo è il seguente: T-BM-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T-BM-8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
T-BM-10 |
T-BM-15 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | Lunghezza L (mm) | Altezza h (mm) | Diam. maniglia D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 3/8B | 3/8B | 60 | 40 | 35 | |
51.20 € | 1 | 9 giorni | 1/2B | 1/2B | 70 | 46 | 41 |