Tipo 100, rubinetto con maniglia (bronzo)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T-HC-15

Codice componente
T-HC-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

47.87 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Bronzo Liquido applicabile Acqua / Olio
Pressione nominale Tipo 100 Valvola a sfera Alesaggio standard Lato mandata, tipo di collegamento G
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni 1/2B Lato di controllo, tipo di attacco G Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni 1/2B
Profilo leva Leva Rivestimento corpo NA Lunghezza L(mm) 40
Altezza h(mm) 44 Diam. maniglia D(Ø) 42 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Si trova sulla pagina di Tipo 100, rubinetto con maniglia (bronzo), il codice articolo è il seguente: T-HC-15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T-HC-15.

Supporto tecnico