Tipo 1000, valvola a sfera a foro pieno

Tipo 1000, valvola a sfera a foro pieno
[Specifiche prodotto] Corpo principale: EN 1.4308 Equiv., sfera: EN 1.4401 Equiv., stelo: EN 1.4401 Equiv., lama: R-PTFE, impugnatura: EN 1.4301 Equiv. (SUS304).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T-UF-15
T-UF-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, tipo di collegamento Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, tipo di attacco Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Lunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)
Diam. maniglia D
(Ø)

61.98 €

1 8 giorni Rc(R)1/2BRc(R)1/2B6156100

136.17 €

1 8 giorni G1 1/2BG1 1/2B11686180

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Olio / Gas / Vapore
Pressione nominale Tipo 1000 Valvola a sfera Alesaggio standard Profilo leva Leva
Rivestimento corpo NA Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico