Valvola a saracinesca 10K

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T-UL-15
T-UL-20
T-UL-25
T-UL-32
T-UL-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Filettatura tubo nominale lato di controllo Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo Lunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)
Diametro maniglia D
(φ)

93.45 €

1 12 giorni 1/2B1/2B1/2B1/2B548555

112.36 €

1 12 giorni 3/4B3/4B3/4B3/4B589563

97.31 €

1 10 giorni 1B1B1B1B6610370

130.80 €

1 9 giorni 1 1/4B1 1/4B1 1/4B1 1/4B7512280

232.03 €

1 9 giorni 2B2B2B2B8715890

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale Acciaio inox Fluidi applicabili Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore
Pressione nominale 10K Tipo di valvola a saracinesca Con filettatura interna Lato mandata, tipo di collegamento G
Lato controllo, tipi di collegamento G Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo principale N/A
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico