Unità di supporto per carichi leggeri per dispositivi di dimensioni ridotte, lato di fissaggio (tipo rettangolare)

Unità di supporto per carichi leggeri per dispositivi di dimensioni ridotte, lato di fissaggio (tipo rettangolare)
  • Sconto volumi elevati
The high rigidity angular ball bearing has been adjusted to the optimal preload on the fixing side, and this has been assembled while sealing the optimal amount of grease within.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WBK04-01M
WBK06-01A
WBK06-01M
WBK08-01A
WBK08-01B
WBK08-01C
WBK10-01A
WBK10-01B
WBK10-01C
WBK12-01C
WBK15-01A
WBK15-01B
WBK15-01C
WBK17-01A
WBK25-01W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro albero D
(φ)
Tipo di cuscinetto Qualità cuscinetto Trattamento superficie Altezza asse H
(mm)
Spessore B
(mm)
Larghezza W
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Applicazione

111.67 €

1 16 giorni 104--Ossido nero1014271470Uso generico

119.18 €

1 8 giorni 106Cuscinetto a contatto angolareClasse 4Ossido nero1320422670Uso generico

111.67 €

1 16 giorni 106--Ossido nero1317352760Uso generico

120.23 €

1 6 giorni 108Cuscinetto a contatto angolareClasse 4Ossido nero1723524400Uso generico

120.23 €

1 9 giorni 108Cuscinetto a contatto angolareClasse 4Ossido nero15.525.5626600Tipo basso

132.10 €

1 9 giorni 108Cuscinetto a contatto angolareClasse 4[Placcatura LTBC] Cromatura a bassa temperatura1723523100Per usi sanitari

126.83 €

1 9 giorni 1010Cuscinetto a contatto angolareClasse 4Ossido nero2530706600Uso generico

126.83 €

1 9 giorni 1010Cuscinetto a contatto angolareClasse 4Ossido nero2030706600Tipo basso

137.38 €

1 6 giorni 1010Cuscinetto a contatto angolareClasse 4[Placcatura LTBC] Cromatura a bassa temperatura2530704250Per usi sanitari

137.38 €

1 9 giorni 1012Cuscinetto a contatto angolareClasse 4[Placcatura LTBC] Cromatura a bassa temperatura2530704700Per usi sanitari

149.92 €

1 Disponibile 6 giorni 1015Cuscinetto a contatto angolareClasse 4Ossido nero3031807600Uso generico

149.92 €

1 9 giorni 1015Cuscinetto a contatto angolareClasse 4Ossido nero2231807600Tipo basso

163.76 €

1 9 giorni 1015Cuscinetto a contatto angolareClasse 4[Placcatura LTBC] Cromatura a bassa temperatura3031805100Per usi sanitari

176.29 €

1 9 giorni 1017Cuscinetto a contatto angolareClasse 4Ossido nero39448613400Uso generico

255.85 €

1 8 giorni 1025Cuscinetto a contatto angolareClasse 4Ossido nero356110520200Uso generico

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Lato fisso Profilo Rettangolare Metodo di montaggio Con attacco smussato
Materiale supporto Acciaio

Supporto tecnico