Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WBK17DF-31H |
WBK20DF-31H |
WBK25DF-31H |
WBK25DFD-31H |
WBK30DF-31H |
WBK30DFD-31H |
WBK35DF-31H |
WBK35DFD-31H |
WBK35DFF-31H |
WBK40DF-31H |
WBK40DFD-31H |
WBK40DFF-31H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro albero D (φ) | Spessore B (mm) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza W (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
507.61 € | 1 | 16 giorni | 10 | 17 | 60 | 106 | 80 | 23000 | Cuscinetto anteriore a due corone | ||
507.61 € | 1 | 16 giorni | 10 | 20 | 60 | 106 | 80 | 23000 | Cuscinetto anteriore a due corone | ||
553.86 € | 1 | 16 giorni | 10 | 25 | 66 | 130 | 100 | 29900 | Cuscinetto anteriore a due corone | ||
626.16 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 81 | 130 | 100 | 48500 | Cuscinetto anteriore a tre corone | ||
553.86 € | 1 | 16 giorni | 10 | 30 | 66 | 130 | 100 | 30500 | Cuscinetto anteriore a due corone | ||
643.41 € | 1 | 11 giorni | 10 | 30 | 81 | 130 | 100 | 50000 | Cuscinetto anteriore a tre corone | ||
643.62 € | 1 | 8 giorni | 10 | 35 | 66 | 142 | 106 | 32500 | Cuscinetto anteriore a due corone | ||
678.27 € | 1 | 16 giorni | 10 | 35 | 81 | 142 | 106 | 53000 | Cuscinetto anteriore a tre corone | ||
828.66 € | 1 | 8 giorni | 10 | 35 | 96 | 142 | 106 | 53000 | Cuscinetto anteriore a quattro corone | ||
602.71 € | 1 | 16 giorni | 10 | 40 | 66 | 142 | 106 | 33500 | Cuscinetto anteriore a due corone | ||
678.27 € | 1 | 16 giorni | 10 | 40 | 81 | 142 | 106 | 54000 | Cuscinetto anteriore a tre corone | ||
775.98 € | 1 | 16 giorni | 10 | 40 | 96 | 142 | 106 | 54000 | Cuscinetto anteriore a quattro corone |
Loading...
Tipo | Lato fisso | Profilo | Profilo rotondo, 2 lati piatti vite di fermo | Metodo di montaggio | Attacco laterale |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a contatto angolare | Qualità cuscinetto | Classe 4 | Trattamento superficie | Ossido nero |
Materiale supporto | Acciaio |
Configura
Proprietà di base
Diametro albero D(φ)
Spessore B(mm)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza W(mm)
Specifiche
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali