Cuscinetti lineari a sfere / scanalatura a doppio anello / UL

Cuscinetti lineari a sfere / scanalatura a doppio anello / UL
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· UL: Ultra long-life (U ultra) linear bearing, long-life type with high tolerance of moment loads and lifetime that is 18.5 times that of the standard type.
· UML: Ultra-long life (Ultra) rust-proof type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ML3-UU
ML4-UU
ML5-UU
ML6-UU
ML8A-UU
ML8B-UU
ML10-UU
ML12-UU
ML13-UU
ML16-UU
ML20-UU
ML25-UU
ML30-UU
ML35-UU
ML40-UU
UML8B-UU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Lunghezza Specifiche

33.18 €

1 Disponibile 12 giorni 1031074540-0.008StandardStandard

28.49 €

1 Disponibile 12 giorni 1041285960-0.008StandardStandard

28.49 €

1 Disponibile 12 giorni 1051510123110-0.008StandardStandard

23.40 €

1 Disponibile 12 giorni 1061912218160-0.009StandardStandard

22.88 €

1 Disponibile 6 giorni 108171514290-0.009StandardStandard

23.26 €

1 Disponibile 6 giorni 1082415258220-0.009Tipo medio lungoStandard

23.81 €

1 Disponibile 6 giorni 10102919532430-0.009StandardStandard

21.64 €

11.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10123021549430-0.009StandardStandard

26.08 €

1 Disponibile 6 giorni 10133223555440-0.009StandardStandard

29.96 €

1 Disponibile 6 giorni 10163728768650-0.009StandardStandard

39.85 €

1 Disponibile 6 giorni 1020423212821010-0.01StandardStandard

56.04 €

1 Disponibile 12 giorni 1025594021641790-0.01StandardStandard

74.90 €

1 Disponibile 6 giorni 1030644532452510-0.01StandardStandard

93.08 €

1 Disponibile 12 giorni 1035705235213090-0.012StandardStandard

101.17 €

1 Disponibile 12 giorni 1040806048444040-0.012StandardStandard

39.98 €

1 Disponibile 6 giorni 1082415258220-0.009Tipo medio lungoSerie Ultra (lunga durata)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo2 Dritto Stile Standard Materiale di Cilindro esterno Ferro
Trattamento superficie cilindro esterno Trattamento antiruggine Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A
Tipologia ricircolo di sfere Tipo singolo Precisione Grado elevato Tipo Standard
Profilo flangia Cilindro Guarnizione antipolvere Con doppia guarnizione

Supporto tecnico