Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata / acciaio / con guarnizione / ULFK, UMLFK

Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata / acciaio / con guarnizione / ULFK, UMLFK
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· ULFK: Ultra long-life (U ultra) linear bearing, long-life type with high tolerance of moment loads and lifetime that is 18.5 times that of the standard type.
· UMLFK: Ultra-long life rust-proof type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ULFK12-UU
ULFK16-UU
UMLFK16-UU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)

55.93 €

1 Disponibile 27 giorni 101232[Senza trattamento superficie] N/A22549430

65.83 €

1 Disponibile 27 giorni 101636[Senza trattamento superficie] N/A26768650

88.78 €

1 Disponibile 27 giorni 101636[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine26768650

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo2 Flangia Stile Standard Con flangia Flangia standard
Materiale di Cilindro esterno Ferro Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A
Tipologia ricircolo di sfere Tipo singolo Precisione Grado elevato Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)(mm) -0.009
Tipo Con flangia sull'estremità Lunghezza Standard Profilo flangia Flangia quadrata
Specifiche Serie Ultra (lunga durata) Guarnizione antipolvere Con doppia guarnizione

Supporto tecnico