Cuscinetti lineari a sfere / flangia tonda guidata / acciaio / non trattato, trattamento antiruggine / lFB

Cuscinetti lineari a sfere / flangia tonda guidata / acciaio / non trattato, trattamento antiruggine / lFB
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· LFB: Standard type linear bearing
· MLFB: Rust-proof type, with high-level rust-proofing and reduced cost achieved through use of stainless steel.
· ULFB: Ultra-long lifetime (U ultra) type with high tolerance of moment loads and ultra-long lifetime that is 18.5 times the lifetime of the standard type.
· UMLFB: Ultra-long lifetime, (U ultra) rust-proof type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LFB6-UU
LFB8-UU
LFB10-UU
LFB12-UU
LFB13-UU
LFB16-UU
LFB20-UU
LFB25-UU
LFB35-UU
LFB40-UU
MLFB6-UU
MLFB8-UU
MLFB10-UU
MLFB12-UU
MLFB13-UU
MLFB20-UU
MLFB25-UU
MLFB35-UU
MLFB40-UU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)

21.55 €

1 Disponibile 6 giorni 10619[Senza trattamento superficie] N/A12218160-0.009

22.32 €

1 Disponibile 12 giorni 10824[Senza trattamento superficie] N/A15258220-0.009

22.97 €

1 Disponibile 12 giorni 101029[Senza trattamento superficie] N/A19532430-0.009

24.42 €

1 Disponibile 12 giorni 101230[Senza trattamento superficie] N/A21549430-0.009

26.53 €

1 Disponibile 12 giorni 101332[Senza trattamento superficie] N/A23555440-0.009

30.24 €

1 Disponibile 12 giorni 101637[Senza trattamento superficie] N/A28768650-0.009

36.69 €

1 Disponibile 13 giorni 102042[Senza trattamento superficie] N/A3212821010-0.01

50.96 €

1 Disponibile 6 giorni 102558[Senza trattamento superficie] N/A4021641790-0.01

90.69 €

1 Disponibile 12 giorni 103570[Senza trattamento superficie] N/A5235213090-0.012

85.37 €

1 Disponibile 6 giorni 104080[Senza trattamento superficie] N/A6048444040-0.012

49.42 €

1 Disponibile 12 giorni 10619[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine12218160-0.009

49.42 €

1 Disponibile 12 giorni 10824[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine15258220-0.009

51.24 €

1 Disponibile 12 giorni 101029[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine19532430-0.009

54.03 €

1 Disponibile 12 giorni 101230[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine21549430-0.009

58.62 €

1 Disponibile 12 giorni 101332[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine23555440-0.009

75.56 €

37.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102042[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine3212821010-0.01

107.89 €

1 Disponibile 6 giorni 102558[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4021641790-0.01

147.71 €

1 Disponibile 12 giorni 103570[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine5235213090-0.012

180.72 €

1 Disponibile 6 giorni 104080[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine6048444040-0.012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo2 Flangia Stile Standard Con flangia Flangia pilota
Materiale di Cilindro esterno Ferro Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A
Tipologia ricircolo di sfere Tipo singolo Precisione Grado elevato Tipo Con flangia pilota
Lunghezza Standard Profilo flangia Flangia rotonda Specifiche Standard
Guarnizione antipolvere Con doppia guarnizione

Supporto tecnico