Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata guidata / acciaio / non trattato, trattamento antiruggine / lFK

Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata guidata / acciaio / non trattato, trattamento antiruggine / lFK
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· LFKB: Standard type linear bearing
· MLFKB: Rust-proof type, with high-level rust-proofing and reduced cost achieved through use of stainless steel.
· ULFKB: Ultra-long lifetime (U ultra) type with high tolerance of moment loads and ultra-long lifetime that is 18.5 times the lifetime of the standard type.
· UMLFKB: Ultra-long lifetime, (U ultra) rust-proof type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LFKB6-UU
LFKB8-UU
LFKB10-UU
LFKB12-UU
LFKB13-UU
LFKB16-UU
LFKB20-UU
LFKB25-UU
LFKB30-UU
LFKB35-UU
MLFKB6-UU
MLFKB8-UU
MLFKB10-UU
MLFKB13-UU
MLFKB16-UU
MLFKB20-UU
MLFKB25-UU
MLFKB30-UU
MLFKB35-UU
MLFKB40-UU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)

25.86 €

1 Disponibile 6 giorni 10619[Senza trattamento superficie] N/A12218160-0.009

25.86 €

1 Disponibile 6 giorni 10824[Senza trattamento superficie] N/A15258220-0.009

26.21 €

1 Disponibile 6 giorni 101029[Senza trattamento superficie] N/A19532430-0.009

28.24 €

1 Disponibile 6 giorni 101230[Senza trattamento superficie] N/A21549430-0.009

30.89 €

1 Disponibile 12 giorni 101332[Senza trattamento superficie] N/A23555440-0.009

35.11 €

1 Disponibile 6 giorni 101637[Senza trattamento superficie] N/A28768650-0.009

42.31 €

1 Disponibile 6 giorni 102042[Senza trattamento superficie] N/A3212821010-0.01

59.54 €

1 Disponibile 6 giorni 102558[Senza trattamento superficie] N/A4021641790-0.01

83.29 €

1 Disponibile 6 giorni 103064[Senza trattamento superficie] N/A4532452510-0.01

82.39 €

1 Disponibile 6 giorni 103570[Senza trattamento superficie] N/A5235213090-0.012

61.41 €

1 Disponibile 6 giorni 10619[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine12218160-0.009

62.01 €

1 Disponibile 6 giorni 10824[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine15258220-0.009

64.18 €

1 Disponibile 6 giorni 101029[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine19532430-0.009

73.62 €

1 Disponibile 12 giorni 101332[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine23555440-0.009

83.19 €

1 6 giorni 101637[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine28768650-0.009

98.62 €

1 Disponibile 6 giorni 102042[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine3212821010-0.01

126.18 €

1 Disponibile 6 giorni 102558[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4021641790-0.01

157.93 €

1 Disponibile 6 giorni 103064[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4532452510-0.01

180.72 €

1 Disponibile 6 giorni 103570[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine5235213090-0.012

229.92 €

1 Disponibile 6 giorni 104080[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine6048444040-0.012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo2 Flangia Stile Standard Con flangia Flangia pilota
Materiale di Cilindro esterno Ferro Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A
Tipologia ricircolo di sfere Tipo singolo Precisione Grado elevato Tipo Con flangia pilota
Lunghezza Standard Profilo flangia Flangia quadrata Specifiche Standard
Guarnizione antipolvere Con doppia guarnizione

Supporto tecnico