Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LFTB6-UU |
LFTB8-UU |
LFTB10-UU |
LFTB12-UU |
LFTB13-UU |
LFTB16-UU |
LFTB20-UU |
LFTB30-UU |
LFTB35-UU |
LFTB40-UU |
MLFTB6-UU |
MLFTB10-UU |
MLFTB12-UU |
MLFTB20-UU |
MLFTB25-UU |
MLFTB35-UU |
MLFTB40-UU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Trattamento superficie cilindro esterno | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 19 | [Senza trattamento superficie] N/A | 12 | 218 | 160 | -0.009 | |
24.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 24 | [Senza trattamento superficie] N/A | 15 | 258 | 220 | -0.009 | |
25.86 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 10 | 29 | [Senza trattamento superficie] N/A | 19 | 532 | 430 | -0.009 | |
27.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 30 | [Senza trattamento superficie] N/A | 21 | 549 | 430 | -0.009 | |
29.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 13 | 32 | [Senza trattamento superficie] N/A | 23 | 555 | 440 | -0.009 | |
33.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 37 | [Senza trattamento superficie] N/A | 28 | 768 | 650 | -0.009 | |
40.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 42 | [Senza trattamento superficie] N/A | 32 | 1282 | 1010 | -0.01 | |
80.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 30 | 64 | [Senza trattamento superficie] N/A | 45 | 3245 | 2510 | -0.01 | |
79.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 35 | 70 | [Senza trattamento superficie] N/A | 52 | 3521 | 3090 | -0.012 | |
99.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 40 | 80 | [Senza trattamento superficie] N/A | 60 | 4844 | 4040 | -0.012 | |
65.52 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 6 | 19 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 12 | 218 | 160 | -0.009 | |
68.18 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 10 | 29 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 19 | 532 | 430 | -0.009 | |
69.76 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 12 | 30 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 21 | 549 | 430 | -0.009 | |
107.45 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 20 | 42 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 32 | 1282 | 1010 | -0.01 | |
123.58 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 25 | 58 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 40 | 2164 | 1790 | -0.01 | |
205.03 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 35 | 70 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 52 | 3521 | 3090 | -0.012 | |
271.51 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 40 | 80 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 60 | 4844 | 4040 | -0.012 |
Loading...
Tipo2 | Flangia | Stile | Standard | Con flangia | Flangia pilota |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di Cilindro esterno | Ferro | Movimento | Movimento lineare | Con lubrificazione | N/A |
Tipologia ricircolo di sfere | Tipo singolo | Precisione | Grado elevato | Tipo | Con flangia pilota |
Lunghezza | Standard | Profilo flangia | Flangia a T | Specifiche | Standard |
Guarnizione antipolvere | Con doppia guarnizione |
Configura
Proprietà di base
Diametro del cerchio inscritto dr(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno
Diametro esterno D(φ)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali