Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata / acciaio / non trattato, trattamento antiruggine / doppia bussola / lFDK

Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata / acciaio / non trattato, trattamento antiruggine / doppia bussola / lFDK
[Features]
· ULFDK: Ultra long-life (U ultra) linear bearing, long-life type with high tolerance of moment loads and lifetime that is 18.5 times that of the standard type.
· UMLFDK: Ultra-long life rust-proof type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ULFDK40-UU

Codice componente
ULFDK40-UU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

358.82 €

1 26 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Stile Standard Con flangia Flangia standard
Diametro del cerchio inscritto dr(φ) 40 Lunghezza complessiva L(mm) 153 Materiale di Cilindro esterno Ferro
Trattamento superficie cilindro esterno N/A Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A
Tipologia ricircolo di sfere Tipo doppio Diametro esterno D(φ) 60 Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)(N) 7872
Coefficiente di carico statico base(N) 8070 Precisione Grado elevato Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)(mm) -0.012
Tipo Con flangia sull'estremità Lunghezza Tipo doppio Profilo flangia Flangia quadrata
Specifiche Serie Ultra (lunga durata) Guarnizione antipolvere Con doppia guarnizione

Si trova sulla pagina di Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata / acciaio / non trattato, trattamento antiruggine / doppia bussola / lFDK, il codice articolo è il seguente: ULFDK40-UU.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ULFDK40-UU.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico