Cuscinetti lineari a sfere / flangia tonda guidata / acciaio / doppia boccola

Cuscinetti lineari a sfere / flangia tonda guidata / acciaio / doppia boccola
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· LFDB: Standard type linear bearing
· MLFDB: Rust-proof type, with high-level rust-proofing and reduced cost achieved through use of stainless steel.
· ULFDB: Ultra-long lifetime (U ultra) type with high tolerance of moment loads and ultra-long lifetime that is 18.5 times the lifetime of the standard type.
· UMLFDB: Ultra-long lifetime, (U ultra) rust-proof type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LFDB6-UU
LFDB8-UU
LFDB10-UU
LFDB12-UU
LFDB13-UU
LFDB16-UU
LFDB20-UU
LFDB25-UU
LFDB30-UU
LFDB35-UU
LFDB40-UU
MLFDB6-UU
MLFDB8-UU
MLFDB10-UU
MLFDB12-UU
MLFDB13-UU
MLFDB16-UU
MLFDB20-UU
MLFDB25-UU
MLFDB30-UU
MLFDB35-UU
MLFDB40-UU
ULFDB20-UU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Specifiche

38.22 €

1 Disponibile 12 giorni 10635[Senza trattamento superficie] N/A12354310-0.009Standard

38.44 €

1 Disponibile 12 giorni 10845[Senza trattamento superficie] N/A15419450-0.009Standard

39.51 €

1 Disponibile 12 giorni 101055[Senza trattamento superficie] N/A19865850-0.009Standard

42.09 €

1 Disponibile 12 giorni 101257[Senza trattamento superficie] N/A21892860-0.009Standard

46.31 €

1 Disponibile 12 giorni 101360[Senza trattamento superficie] N/A23902870-0.009Standard

52.89 €

1 Disponibile 12 giorni 101668[Senza trattamento superficie] N/A2812481300-0.009Standard

64.01 €

1 Disponibile 12 giorni 102080[Senza trattamento superficie] N/A3220832020-0.01Standard

90.96 €

1 Disponibile 12 giorni 1025112[Senza trattamento superficie] N/A4035173570-0.01Standard

101.75 €

1 Disponibile 12 giorni 1030122[Senza trattamento superficie] N/A4552735010-0.01Standard

143.59 €

1 Disponibile 66 giorni 1035134[Senza trattamento superficie] N/A5257226180-0.012Standard

166.98 €

1 Disponibile 11 giorni 1040153[Senza trattamento superficie] N/A6078728070-0.012Standard

96.08 €

1 Disponibile 12 giorni 10635[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine12354310-0.009Standard

96.08 €

1 Disponibile 12 giorni 10845[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine15419450-0.009Standard

98.76 €

1 Disponibile 12 giorni 101055[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine19865850-0.009Standard

105.04 €

1 Disponibile 12 giorni 101257[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine21892860-0.009Standard

102.15 €

1 Disponibile 12 giorni 101360[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine23902870-0.009Standard

113.86 €

1 Disponibile 12 giorni 101668[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine2812481300-0.009Standard

132.46 €

1 Disponibile 12 giorni 102080[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine3220832020-0.01Standard

154.07 €

1 Disponibile 12 giorni 1025112[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4035173570-0.01Standard

237.23 €

1 Disponibile 12 giorni 1030122[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4552735010-0.01Standard

316.27 €

1 Disponibile 66 giorni 1035134[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine5257226180-0.012Standard

391.59 €

1 11 giorni 1040153[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine6078728070-0.012Standard

109.45 €

1 Disponibile 21 giorni 102080[Senza trattamento superficie] N/A3220832020-0.01Serie Ultra (lunga durata)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo2 Flangia Stile Standard Con flangia Flangia pilota
Materiale di Cilindro esterno Ferro Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A
Tipologia ricircolo di sfere Tipo doppio Precisione Grado elevato Tipo Con flangia pilota
Lunghezza Tipo doppio Profilo flangia Flangia rotonda Guarnizione antipolvere Con doppia guarnizione

Supporto tecnico