Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadra guidata / acciaio / non trattato, trattamento antiruggine / doppia bussola / lFD

Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadra guidata / acciaio / non trattato, trattamento antiruggine / doppia bussola / lFD
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· LFDKB: Standard type linear bearing
· MLFDKB: Rust-proof type, with high-level rust-proofing and reduced cost achieved through use of stainless steel.
· ULFDKB: Ultra-long lifetime (U ultra) type with high tolerance of moment loads and ultra-long lifetime that is 18.5 times the lifetime of the standard type.
· UMLFDKB: Ultra-long lifetime, (U ultra) rust-proof type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LFDKB6-UU
LFDKB8-UU
LFDKB10-UU
LFDKB13-UU
LFDKB16-UU
LFDKB20-UU
LFDKB25-UU
LFDKB30-UU
LFDKB35-UU
LFDKB40-UU
MLFDKB6-UU
MLFDKB8-UU
MLFDKB10-UU
MLFDKB13-UU
MLFDKB20-UU
MLFDKB25-UU
MLFDKB30-UU
MLFDKB35-UU
MLFDKB40-UU
ULFDKB30-UU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Specifiche

45.13 €

1 Disponibile 12 giorni 10635[Senza trattamento superficie] N/A12354310-0.009Standard

45.27 €

1 Disponibile 12 giorni 10845[Senza trattamento superficie] N/A15419450-0.009Standard

46.65 €

1 Disponibile 12 giorni 101055[Senza trattamento superficie] N/A19865850-0.009Standard

54.53 €

1 Disponibile 12 giorni 101360[Senza trattamento superficie] N/A23902870-0.009Standard

62.28 €

1 Disponibile 12 giorni 101668[Senza trattamento superficie] N/A2812481300-0.009Standard

75.74 €

1 Disponibile 12 giorni 102080[Senza trattamento superficie] N/A3220832020-0.01Standard

86.50 €

1 Disponibile 12 giorni 1025112[Senza trattamento superficie] N/A4035173570-0.01Standard

126.88 €

1 Disponibile 66 giorni 1030122[Senza trattamento superficie] N/A4552735010-0.01Standard

144.05 €

1 46 giorni 1035134[Senza trattamento superficie] N/A5257226180-0.012Standard

199.64 €

1 Disponibile 12 giorni 1040153[Senza trattamento superficie] N/A6078728070-0.012Standard

89.67 €

1 Disponibile 12 giorni 10635[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine12354310-0.009Standard

89.67 €

1 Disponibile 12 giorni 10845[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine15419450-0.009Standard

90.20 €

1 Disponibile 12 giorni 101055[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine19865850-0.009Standard

118.25 €

1 Disponibile 12 giorni 101360[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine23902870-0.009Standard

154.37 €

1 Disponibile 12 giorni 102080[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine3220832020-0.01Standard

210.20 €

1 Disponibile 12 giorni 1025112[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4035173570-0.01Standard

293.39 €

1 Disponibile 66 giorni 1030122[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4552735010-0.01Standard

387.56 €

1 46 giorni 1035134[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine5257226180-0.012Standard

467.29 €

1 12 giorni 1040153[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine6078728070-0.012Standard

247.46 €

1 Disponibile 66 giorni 1030122[Senza trattamento superficie] N/A4552735010-0.01Serie Ultra (lunga durata)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo2 Flangia Stile Standard Con flangia Flangia pilota
Materiale di Cilindro esterno Ferro Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A
Tipologia ricircolo di sfere Tipo doppio Precisione Grado elevato Tipo Con flangia pilota
Lunghezza Tipo doppio Profilo flangia Flangia quadrata Guarnizione antipolvere Con doppia guarnizione

Supporto tecnico