Cuscinetti lineari a sfere / guidati, doppia flangia tonda appiattita / non trattati, trattamento antiruggine / doppia bussola / lFDTB

Cuscinetti lineari a sfere / guidati, doppia flangia tonda appiattita / non trattati, trattamento antiruggine / doppia bussola / lFDTB
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· LFDTB: Standard type linear bearing
· MLFDTB: Rust-proof type, with high-level rust-proofing and reduced cost achieved through use of stainless steel.
· ULFDTB: Ultra-long lifetime (U ultra) type with high tolerance of moment loads and ultra-long lifetime that is 18.5 times the lifetime of the standard type.
· UMLFDTB: Ultra-long lifetime, (U ultra) rust-proof type.
[Caution] The product shown in the photograph is the 4 mount hole type. The number of mount holes differs depending on the size (2 or 4). For details, click the catalog tab and check the manufacturer's catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LFDTB6-UU
LFDTB8-UU
LFDTB10-UU
LFDTB12-UU
LFDTB13-UU
LFDTB16-UU
LFDTB16B-UU
LFDTB20-UU
LFDTB20B-UU
LFDTB25-UU
LFDTB25B-UU
LFDTB30-UU
LFDTB30B-UU
LFDTB35-UU
LFDTB35B-UU
LFDTB40-UU
LFDTB40B-UU
MLFDTB6-UU
MLFDTB8-UU
MLFDTB10-UU
MLFDTB12-UU
MLFDTB13-UU
MLFDTB16-UU
MLFDTB16B-UU
MLFDTB20-UU
MLFDTB20B-UU
MLFDTB25-UU
MLFDTB25B-UU
MLFDTB30-UU
MLFDTB30B-UU
MLFDTB35-UU
MLFDTB35B-UU
MLFDTB40-UU
MLFDTB40B-UU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Specifiche

43.14 €

1 Disponibile 12 giorni 10635[Senza trattamento superficie] N/A12354310-0.009Standard

43.26 €

1 Disponibile 12 giorni 10845[Senza trattamento superficie] N/A15419450-0.009Standard

44.55 €

1 Disponibile 12 giorni 101055[Senza trattamento superficie] N/A19865850-0.009Standard

47.48 €

1 Disponibile 12 giorni 101257[Senza trattamento superficie] N/A21892860-0.009Standard

51.82 €

1 Disponibile 12 giorni 101360[Senza trattamento superficie] N/A23902870-0.009Standard

58.87 €

1 Disponibile 12 giorni 101668[Senza trattamento superficie] N/A2812481300-0.009Standard

58.87 €

1 Disponibile 12 giorni 101668[Senza trattamento superficie] N/A2812481300-0.009Standard B

71.12 €

1 Disponibile 12 giorni 102080[Senza trattamento superficie] N/A3220832020-0.01Standard

70.81 €

1 Disponibile 12 giorni 102080[Senza trattamento superficie] N/A3220832020-0.01Standard B

99.66 €

1 Disponibile 12 giorni 1025112[Senza trattamento superficie] N/A4035173570-0.01Standard

99.66 €

1 Disponibile 12 giorni 1025112[Senza trattamento superficie] N/A4035173570-0.01Standard B

111.34 €

1 Disponibile 66 giorni 1030122[Senza trattamento superficie] N/A4552735010-0.01Standard

117.94 €

1 Disponibile 12 giorni 1030122[Senza trattamento superficie] N/A4552735010-0.01Standard B

144.05 €

1 12 giorni 1035134[Senza trattamento superficie] N/A5257226180-0.012Standard

144.05 €

1 12 giorni 1035134[Senza trattamento superficie] N/A5257226180-0.012Standard B

199.64 €

1 Disponibile 12 giorni 1040153[Senza trattamento superficie] N/A6078728070-0.012Standard

199.64 €

1 Disponibile 12 giorni 1040153[Senza trattamento superficie] N/A6078728070-0.012Standard B

89.67 €

1 Disponibile 12 giorni 10635[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine12354310-0.009Standard

89.67 €

1 Disponibile 12 giorni 10845[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine15419450-0.009Standard

90.20 €

1 Disponibile 12 giorni 101055[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine19865850-0.009Standard

99.40 €

1 Disponibile 12 giorni 101257[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine21892860-0.009Standard

118.25 €

1 Disponibile 12 giorni 101360[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine23902870-0.009Standard

119.33 €

1 Disponibile 12 giorni 101668[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine2812481300-0.009Standard

111.20 €

1 Disponibile 12 giorni 101668[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine2812481300-0.009Standard B

154.37 €

1 Disponibile 12 giorni 102080[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine3220832020-0.01Standard

154.37 €

1 Disponibile 12 giorni 102080[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine3220832020-0.01Standard B

210.20 €

1 Disponibile 12 giorni 1025112[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4035173570-0.01Standard

210.20 €

1 Disponibile 12 giorni 1025112[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4035173570-0.01Standard B

293.39 €

1 Disponibile 66 giorni 1030122[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4552735010-0.01Standard

293.39 €

1 Disponibile 12 giorni 1030122[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4552735010-0.01Standard B

387.56 €

1 12 giorni 1035134[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine5257226180-0.012Standard

387.56 €

1 12 giorni 1035134[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine5257226180-0.012Standard B

501.40 €

1 12 giorni 1040153[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine6078728070-0.012Standard

501.40 €

1 12 giorni 1040153[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine6078728070-0.012Standard B

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo2 Flangia Stile Standard Con flangia Flangia pilota
Materiale di Cilindro esterno Ferro Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A
Tipologia ricircolo di sfere Tipo doppio Precisione Grado elevato Tipo Con flangia pilota
Lunghezza Tipo doppio Profilo flangia Flangia a T Guarnizione antipolvere Con doppia guarnizione

Supporto tecnico