Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Trattamento superficie cilindro esterno | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.92 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 6 | 35 | [Senza trattamento superficie] N/A | 12 | 354 | 310 | -0.009 | Standard | |
39.03 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 8 | 45 | [Senza trattamento superficie] N/A | 15 | 419 | 450 | -0.009 | Standard | |
40.34 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 10 | 55 | [Senza trattamento superficie] N/A | 19 | 865 | 850 | -0.009 | Standard | |
43.03 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 12 | 57 | [Senza trattamento superficie] N/A | 21 | 892 | 860 | -0.009 | Standard | |
47.03 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 13 | 60 | [Senza trattamento superficie] N/A | 23 | 902 | 870 | -0.009 | Standard | |
54.17 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 16 | 68 | [Senza trattamento superficie] N/A | 28 | 1248 | 1300 | -0.009 | Standard | |
95.89 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 25 | 112 | [Senza trattamento superficie] N/A | 40 | 3517 | 3570 | -0.01 | Standard | |
108.46 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 30 | 122 | [Senza trattamento superficie] N/A | 45 | 5273 | 5010 | -0.01 | Standard | |
135.06 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 35 | 134 | [Senza trattamento superficie] N/A | 52 | 5722 | 6180 | -0.012 | Standard | |
158.95 € | 1 | 12 giorni | 10 | 40 | 153 | [Senza trattamento superficie] N/A | 60 | 7872 | 8070 | -0.012 | Standard | ||
88.84 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 6 | 35 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 12 | 354 | 310 | -0.009 | Standard | |
89.12 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 8 | 45 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 15 | 419 | 450 | -0.009 | Standard | |
92.06 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 10 | 55 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 19 | 865 | 850 | -0.009 | Standard | |
79.69 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 12 | 57 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 21 | 892 | 860 | -0.009 | Standard | |
87.36 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 13 | 60 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 23 | 902 | 870 | -0.009 | Standard | |
110.31 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 16 | 68 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 28 | 1248 | 1300 | -0.009 | Standard | |
161.75 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 25 | 112 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 40 | 3517 | 3570 | -0.01 | Standard | |
243.04 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 30 | 122 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 45 | 5273 | 5010 | -0.01 | Standard | |
307.64 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 35 | 134 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 52 | 5722 | 6180 | -0.012 | Standard | |
181.09 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 10 | 20 | 80 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 32 | 2083 | 2020 | -0.01 | Serie Ultra (lunga durata) |
Loading...
Tipo | Flangia | Stile | Standard | Con flangia | Con flangia centrale |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di Cilindro esterno | Ferro | Movimento | Movimento lineare | Con lubrificazione | N/A |
Tipologia ricircolo di sfere | Tipo doppio | Precisione | Grado elevato | Tipo | Con flangia centrale |
Lunghezza | Tipo doppio | Profilo flangia | Flangia rotonda | Guarnizione antipolvere | Con doppia guarnizione |
Configura
Proprietà di base
Diametro del cerchio inscritto dr(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno
Diametro esterno D(φ)
Specifiche
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali