Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata centrale / acciaio / non trattato, trattamento antiruggine / doppia bussola / lFDKC

Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata centrale / acciaio / non trattato, trattamento antiruggine / doppia bussola / lFDKC
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· LFDKC: Standard type linear bearing
· MLFDKC: Rust-proof type, with high-level rust-proofing and reduced cost achieved through use of stainless steel.
· ULFDKC: Ultra-long lifetime (U ultra) that is 18.5 times the lifetime of the standard type.
· UMLFDKC: Ultra-long lifetime, (U ultra) rust-proof type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MLFDKC6-UU
MLFDKC8-UU
MLFDKC10-UU
MLFDKC12-UU
MLFDKC13-UU
MLFDKC16-UU
MLFDKC20-UU
MLFDKC25-UU
MLFDKC35-UU
MLFDKC40-UU
ULFDKC20-UU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Specifiche

105.31 €

1 12 giorni 10635[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine12354310-0.009Standard

105.59 €

1 12 giorni 10845[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine15419450-0.009Standard

109.06 €

1 Disponibile 12 giorni 101055[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine19865850-0.009Standard

81.98 €

1 Disponibile 67 giorni 101257[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine21892860-0.009Standard

104.02 €

1 Disponibile 12 giorni 101360[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine23902870-0.009Standard

117.16 €

1 Disponibile 12 giorni 101668[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine2812481300-0.009Standard

144.51 €

1 Disponibile 12 giorni 102080[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine3220832020-0.01Standard

191.87 €

1 Disponibile 66 giorni 1025112[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4035173570-0.01Standard

337.77 €

1 12 giorni 1035134[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine5257226180-0.012Standard

418.02 €

1 12 giorni 1040153[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine6078728070-0.012Standard

130.48 €

1 Disponibile 21 giorni 102080[Senza trattamento superficie] N/A3220832020-0.01Serie Ultra (lunga durata)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo2 Flangia Stile Standard Con flangia Con flangia centrale
Materiale di Cilindro esterno Ferro Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A
Tipologia ricircolo di sfere Tipo doppio Precisione Grado elevato Tipo Con flangia centrale
Lunghezza Tipo doppio Profilo flangia Flangia quadrata Guarnizione antipolvere Con doppia guarnizione

Supporto tecnico