Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LFLKB6-UU |
LFLKB8-UU |
LFLKB10-UU |
LFLKB12-UU |
LFLKB13-UU |
LFLKB16-UU |
LFLKB20-UU |
MLFLKB6-UU |
MLFLKB8-UU |
MLFLKB10-UU |
MLFLKB12-UU |
MLFLKB16-UU |
MLFLKB20-UU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Trattamento superficie cilindro esterno | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.13 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 6 | 51 | [Senza trattamento superficie] N/A | 15 | 354 | 310 | -0.012 | |
73.30 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 8 | 66 | [Senza trattamento superficie] N/A | 19 | 419 | 450 | -0.012 | |
85.75 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | 10 | 80 | [Senza trattamento superficie] N/A | 23 | 865 | 850 | -0.012 | |
90.62 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | 12 | 84 | [Senza trattamento superficie] N/A | 26 | 892 | 860 | -0.015 | |
80.10 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | 13 | 90 | [Senza trattamento superficie] N/A | 28 | 902 | 870 | -0.015 | |
94.44 € | 1 | Disponibile | 66 giorni | 10 | 16 | 103 | [Senza trattamento superficie] N/A | 32 | 1248 | 1300 | -0.015 | |
110.23 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 20 | 118 | [Senza trattamento superficie] N/A | 40 | 2083 | 2020 | -0.018 | |
147.48 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 6 | 51 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 15 | 354 | 310 | -0.012 | |
147.48 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 8 | 66 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 19 | 419 | 450 | -0.012 | |
172.21 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | 10 | 80 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 23 | 865 | 850 | -0.012 | |
182.12 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | 12 | 84 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 26 | 892 | 860 | -0.015 | |
225.67 € | 1 | Disponibile | 66 giorni | 10 | 16 | 103 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 32 | 1248 | 1300 | -0.015 | |
270.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 20 | 118 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 40 | 2083 | 2020 | -0.018 |
Loading...
Tipo2 | Flangia | Stile | Standard | Con flangia | Flangia pilota |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di Cilindro esterno | Ferro | Movimento | Movimento lineare | Con lubrificazione | N/A |
Tipologia ricircolo di sfere | Tipo doppio | Precisione | Grado elevato | Tipo | Con flangia pilota |
Lunghezza | Tipo lungo | Profilo flangia | Flangia quadrata | Specifiche | Standard |
Guarnizione antipolvere | Con doppia guarnizione |
Configura
Proprietà di base
Diametro del cerchio inscritto dr(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno
Diametro esterno D(φ)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali