Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata centrale / acciaio / con guarnizione

Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata centrale / acciaio / con guarnizione
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· LFLKC: Standard type linear bearing
· MLFLKC: Rust-proof type, with high-level rust-proofing and reduced cost achieved through use of stainless steel.
· ULFLKC: Ultra-long lifetime (U ultra) type with high tolerance of moment loads and ultra-long lifetime that is 18.5 times the lifetime of the standard type.
· UMLFLKC: Ultra-long lifetime, (U ultra) rust-proof type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LFLKC10-UU
LFLKC12-UU
LFLKC16-UU
LFLKC20-UU
MLFLKC10-UU
MLFLKC12-UU
MLFLKC16-UU
MLFLKC20-UU
MLFLKC30-UU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)

80.10 €

1 Disponibile 67 giorni 101080[Senza trattamento superficie] N/A23865850-0.012

84.84 €

1 Disponibile 11 giorni 101284[Senza trattamento superficie] N/A26892860-0.015

85.34 €

1 Disponibile 67 giorni 1016103[Senza trattamento superficie] N/A3212481300-0.015

101.10 €

1 Disponibile 66 giorni 1020118[Senza trattamento superficie] N/A4020832020-0.018

160.35 €

1 Disponibile 66 giorni 101080[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine23865850-0.012

175.23 €

1 Disponibile 11 giorni 101284[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine26892860-0.015

211.83 €

1 Disponibile 12 giorni 1016103[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine3212481300-0.015

261.10 €

1 Disponibile 66 giorni 1020118[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4020832020-0.018

485.02 €

1 11 giorni 1030182[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine5252735010-0.018

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo2 Flangia Stile Standard Con flangia Con flangia centrale
Materiale di Cilindro esterno Ferro Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A
Tipologia ricircolo di sfere Tipo doppio Precisione Grado elevato Tipo Con flangia centrale
Lunghezza Tipo lungo Profilo flangia Flangia quadrata Specifiche Standard
Guarnizione antipolvere Con doppia guarnizione

Supporto tecnico