Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LFK6-OH |
LFK8-OH |
LFK10-OH |
LFK12-OH |
LFK13-OH |
LFK16-OH |
LFK25-OH |
LFK30-OH |
MLFK6-OH |
MLFK8-OH |
MLFK10-OH |
MLFK12-OH |
MLFK13-OH |
MLFK16-OH |
MLFK25-OH |
MLFK30-OH |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Trattamento superficie cilindro esterno | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.77 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 6 | 19 | [Senza trattamento superficie] N/A | 12 | 218 | 160 | -0.009 | |
44.15 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 8 | 24 | [Senza trattamento superficie] N/A | 15 | 258 | 220 | -0.009 | |
46.76 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 10 | 29 | [Senza trattamento superficie] N/A | 19 | 532 | 430 | -0.009 | |
47.98 € | 1 | Disponibile | 66 giorni | 10 | 12 | 30 | [Senza trattamento superficie] N/A | 21 | 549 | 430 | -0.009 | |
49.55 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 13 | 32 | [Senza trattamento superficie] N/A | 23 | 555 | 440 | -0.009 | |
59.10 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 16 | 37 | [Senza trattamento superficie] N/A | 28 | 768 | 650 | -0.009 | |
95.07 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 25 | 58 | [Senza trattamento superficie] N/A | 40 | 2164 | 1790 | -0.01 | |
106.90 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 30 | 64 | [Senza trattamento superficie] N/A | 45 | 3245 | 2510 | -0.01 | |
93.51 € | 1 | 12 giorni | 10 | 6 | 19 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 12 | 218 | 160 | -0.009 | ||
100.42 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 8 | 24 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 15 | 258 | 220 | -0.009 | |
107.03 € | 1 | 12 giorni | 10 | 10 | 29 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 19 | 532 | 430 | -0.009 | ||
108.61 € | 1 | Disponibile | 66 giorni | 10 | 12 | 30 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 21 | 549 | 430 | -0.009 | |
111.73 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 13 | 32 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 23 | 555 | 440 | -0.009 | |
108.88 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 16 | 37 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 28 | 768 | 650 | -0.009 | |
147.05 € | 1 | 12 giorni | 10 | 25 | 58 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 40 | 2164 | 1790 | -0.01 | ||
221.79 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 30 | 64 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 45 | 3245 | 2510 | -0.01 |
Loading...
Tipo2 | Flangia | Stile | Standard | Con flangia | Flangia standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di Cilindro esterno | Ferro | Movimento | Movimento lineare | Con lubrificazione | N/A |
Tipologia ricircolo di sfere | Tipo singolo | Precisione | Grado elevato | Tipo | Con flangia sull'estremità |
Lunghezza | Standard | Profilo flangia | Flangia quadrata | Specifiche | Standard |
Guarnizione antipolvere | Con doppia guarnizione |
Configura
Proprietà di base
Diametro del cerchio inscritto dr(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno
Diametro esterno D(φ)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali