Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata centrale / acciaio / non trattato, trattamento antiruggine / doppia bussola / lFDK

Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata centrale / acciaio / non trattato, trattamento antiruggine / doppia bussola / lFDK
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· LFDK-OH: Standard type, double type linear bearing with lubrication hole
· MLFDK-OH: Rust-resistant type, with high-level rust-proofing and reduced cost achieved through use of stainless steel.
· ULFDK-OH: Ultra-long lifetime (U ultra) type with high tolerance of moment loads and ultra-long lifetime that is 18.5 times the lifetime of the standard type.
· UMLFDK-OH: Ultra-long lifetime, (U ultra) rust-proof type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MLFDK30-OH

Codice componente
MLFDK30-OH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

460.25 €

1 12 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo2 Flangia Stile Standard Con flangia Con flangia centrale
Diametro del cerchio inscritto dr(φ) 30 Lunghezza complessiva L(mm) 122 Materiale di Cilindro esterno Ferro
Trattamento superficie cilindro esterno Trattamento antiruggine Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A
Tipologia ricircolo di sfere Tipo doppio Diametro esterno D(φ) 45 Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)(N) 5273
Coefficiente di carico statico base(N) 5010 Precisione Grado elevato Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)(mm) -0.01
Tipo Con flangia centrale Lunghezza Tipo doppio Profilo flangia Flangia quadrata
Specifiche Standard Guarnizione antipolvere Con doppia guarnizione

Si trova sulla pagina di Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata centrale / acciaio / non trattato, trattamento antiruggine / doppia bussola / lFDK , il codice articolo è il seguente: MLFDK30-OH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MLFDK30-OH.

Supporto tecnico