Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata / alluminio / non trattato, trattamento antiruggine / lFDTC-MF

Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata / alluminio / non trattato, trattamento antiruggine / lFDTC-MF
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· LFW: Standard type, double type rectangular flange, aluminum case, linear bearings
· Double type incorporating two linear bearings embedded in an aluminum housing with flange.
· Ideal for vertical axis systems or for when momentary inertia load is in effect.
· MLFWK: Rust-resistant type
· ULFWK: An ultra long service life type with an incorporated ultra bearing.
· UMLFWK: A rust resistant type with an ultra long service life

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LFWK30-UU
MLFWK10-UU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)

142.90 €

1 Disponibile 16 giorni 1030144[Senza trattamento superficie] N/A6552735010-0.01

89.98 €

1 Disponibile 12 giorni 101068[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine30865850-0.009

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo2 Flangia Stile Standard Con flangia Flangia standard
Materiale di Cilindro esterno Alluminio Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A
Tipologia ricircolo di sfere Tipo doppio Precisione Grado elevato Tipo Con flangia sull'estremità
Lunghezza Tipo doppio Profilo flangia Flangia quadrata Specifiche Standard
Guarnizione antipolvere Con doppia guarnizione

Supporto tecnico