Cuscinetti lineari a sfere / flangia tonda guidata, a gradini su entrambi i lati / alluminio

Cuscinetti lineari a sfere / flangia tonda guidata, a gradini su entrambi i lati / alluminio
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· LFWB: Standard type, double type with oil hole, T-type boss position flange, aluminum case, linear bearings
· Double type incorporating two linear bearings embedded in an aluminum housing with flange.
· Ideal for vertical axis systems or for when momentary inertia load is in effect.
· MLFWB: Rust-resistant type
· ULFWB: An ultra long service life type with an incorporated ultra bearing.
· UMLFWB: A rust resistant type with an ultra long service life

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LFWB16
LFWB20
LFWB25
LFWB30
LFWB35
LFWB40
MLFWB16
MLFWB20
MLFWB25
MLFWB30
MLFWB35
MLFWB40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)

149.99 €

1 Disponibile 12 giorni 101688[Senza trattamento superficie] N/A4212481300-0.009

134.79 €

1 Disponibile 12 giorni 102098[Senza trattamento superficie] N/A4820832020-0.01

175.23 €

1 Disponibile 6 giorni 1025134[Senza trattamento superficie] N/A5835173570-0.01

237.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1030144[Senza trattamento superficie] N/A6552735010-0.01

256.11 €

1 Disponibile 11 giorni 1035158[Senza trattamento superficie] N/A7257226180-0.012

338.04 €

1 Disponibile 11 giorni 1040178[Senza trattamento superficie] N/A8478728070-0.012

155.40 €

1 Disponibile 12 giorni 101688[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4212481300-0.009

177.17 €

1 Disponibile 12 giorni 102098[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4820832020-0.01

237.56 €

1 Disponibile 12 giorni 1025134[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine5835173570-0.01

304.85 €

1 Disponibile 11 giorni 1030144[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine6552735010-0.01

360.30 €

1 11 giorni 1035158[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine7257226180-0.012

466.21 €

1 12 giorni 1040178[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine8478728070-0.012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo2 Flangia Stile Standard Con flangia Flangia pilota
Materiale di Cilindro esterno Alluminio Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A
Tipologia ricircolo di sfere Tipo doppio Precisione Grado elevato Tipo Con flangia pilota
Lunghezza Tipo doppio Profilo flangia Flangia a T Specifiche Standard
Guarnizione antipolvere Con doppia guarnizione

Supporto tecnico