Cuscinetti lineari a sfere / forma a blocco largo / alluminio / lH, LH-B

Cuscinetti lineari a sfere / forma a blocco largo / alluminio / lH, LH-B
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· LH/LH-B: Linear housing and linear bearings. Reduces work time and costs since no housing manufacture is required and as mounting work is reduced.
· MLH: A rust-proof type with high-level rust-proofing and a more affordable price achieved through the use of stainless steel.
· ULH: An ultra long service life type with an incorporated ultra bearing.
· UMLH: A rust resistant type with an ultra long service life

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LH10
LH10B
LH12
LH12B
LH16
LH16B
LH20
LH20B
LH25
LH25B
LH30
LH30B
LH35
LH35B
LH40
LH40B
LH50B
LH60B
MLH10B
MLH12
MLH12B
MLH16
MLH16B
MLH20
MLH20B
MLH25
MLH25B
MLH30B
MLH35
MLH35B
MLH40
MLH40B
MLH50B
ULH10
ULH13
ULH13B
ULH50B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Specifiche

29.96 €

1 Disponibile 12 giorni 101038[Senza trattamento superficie] N/A532430-0.009Standard

29.96 €

1 Disponibile 12 giorni 101035[Senza trattamento superficie] N/A532430-0.009Standard B

29.96 €

1 Disponibile 12 giorni 101239[Senza trattamento superficie] N/A549430-0.009Standard

29.96 €

1 Disponibile 12 giorni 101236[Senza trattamento superficie] N/A549430-0.009Standard B

33.96 €

1 Disponibile 6 giorni 101649[Senza trattamento superficie] N/A768650-0.009Standard

33.96 €

1 Disponibile 12 giorni 101644[Senza trattamento superficie] N/A768650-0.009Standard B

44.46 €

1 Disponibile 6 giorni 102055[Senza trattamento superficie] N/A12821010-0.01Standard

44.46 €

1 Disponibile 12 giorni 102050[Senza trattamento superficie] N/A12821010-0.01Standard B

58.22 €

1 Disponibile 6 giorni 102573[Senza trattamento superficie] N/A21641790-0.01Standard

58.22 €

1 Disponibile 12 giorni 102567[Senza trattamento superficie] N/A21641790-0.01Standard B

75.89 €

1 Disponibile 36 giorni 103080[Senza trattamento superficie] N/A32452510-0.01Standard

75.89 €

1 Disponibile 11 giorni 103072[Senza trattamento superficie] N/A32452510-0.01Standard B

98.55 €

1 Disponibile 12 giorni 103586[Senza trattamento superficie] N/A35213090-0.012Standard

98.55 €

1 Disponibile 12 giorni 103580[Senza trattamento superficie] N/A35213090-0.012Standard B

86.38 €

1 12 giorni 104096[Senza trattamento superficie] N/A48444040-0.012Standard

92.69 €

1 Disponibile 12 giorni 104090[Senza trattamento superficie] N/A48444040-0.012Standard B

130.53 €

1 Disponibile 67 giorni 1050110[Senza trattamento superficie] N/A82726430-0.012Standard B

190.69 €

1 Disponibile 67 giorni 1060122[Senza trattamento superficie] N/A98477270-0.015Standard B

47.46 €

1 Disponibile 12 giorni 101035[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine532430-0.009Standard B

47.46 €

1 Disponibile 12 giorni 101239[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine549430-0.009Standard

47.46 €

1 Disponibile 12 giorni 101236[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine549430-0.009Standard B

53.00 €

1 Disponibile 12 giorni 101649[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine768650-0.009Standard

53.00 €

1 Disponibile 12 giorni 101644[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine768650-0.009Standard B

67.79 €

1 Disponibile 12 giorni 102055[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine12821010-0.01Standard

67.79 €

1 Disponibile 6 giorni 102050[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine12821010-0.01Standard B

86.50 €

1 Disponibile 11 giorni 102573[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine21641790-0.01Standard

91.05 €

1 Disponibile 12 giorni 102567[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine21641790-0.01Standard B

94.64 €

1 Disponibile 11 giorni 103072[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine32452510-0.01Standard B

142.06 €

1 Disponibile 12 giorni 103586[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine35213090-0.012Standard

121.59 €

1 Disponibile 17 giorni 103580[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine35213090-0.012Standard B

158.77 €

1 Disponibile 12 giorni 104096[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine48444040-0.012Standard

158.77 €

1 Disponibile 12 giorni 104090[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine48444040-0.012Standard B

243.17 €

1 Disponibile 67 giorni 1050110[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine82726430-0.012Standard B

71.34 €

1 Disponibile 21 giorni 101038[Senza trattamento superficie] N/A532430-0.009Serie Ultra (lunga durata)

75.46 €

1 Disponibile 27 giorni 101339[Senza trattamento superficie] N/A555440-0.009Serie Ultra (lunga durata)

75.46 €

1 Disponibile 27 giorni 101339[Senza trattamento superficie] N/A555440-0.009Serie Ultra (lunga durata) B

377.94 €

1 67 giorni 1050110[Senza trattamento superficie] N/A82726430-0.012Serie Ultra (lunga durata) B

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Alloggiamento Stile Standard Materiale di Cilindro esterno Alluminio
Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A Tipologia ricircolo di sfere Tipo singolo
Precisione Grado elevato Tipo Con alloggiamento Lunghezza Standard
Profilo flangia

Supporto tecnico