Cuscinetti lineari a sfere / tipo a blocchi larghi / alluminio / ingrassatore / lH-OH

Cuscinetti lineari a sfere / tipo a blocchi larghi / alluminio / ingrassatore / lH-OH
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· LH-OH: Linear housing with lubrication hole and linear bearings. Reduces work time and costs since no housing manufacture is required and as mounting work is reduced.
· MLH-OH: A rust-proof type with high-level rust-proofing and a more affordable price achieved through the use of stainless steel.
· ULH-OH: An ultra long service life type with an incorporated ultra bearing.
· UMLH-OH: A rust resistant type with an ultra long service life

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LH16-OH
LH40-OH
LH50-OH
MLH16-OH
MLH20-OH
MLH40-OH
MLH50-OH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)

66.43 €

1 Disponibile 12 giorni 101649[Senza trattamento superficie] N/A768650-0.009

205.55 €

1 Disponibile 67 giorni 104096[Senza trattamento superficie] N/A48444040-0.012

300.06 €

1 Disponibile 67 giorni 1050124[Senza trattamento superficie] N/A82726430-0.012

82.21 €

1 Disponibile 12 giorni 101649[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine768650-0.009

102.37 €

1 Disponibile 46 giorni 102055[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine12821010-0.01

280.27 €

1 Disponibile 67 giorni 104096[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine48444040-0.012

536.44 €

1 67 giorni 1050124[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine82726430-0.012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo2 Alloggiamento Stile Standard Materiale di Cilindro esterno Alluminio
Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A Tipologia ricircolo di sfere Tipo singolo
Precisione Grado elevato Tipo Con alloggiamento Lunghezza Standard
Profilo flangia Specifiche Standard

Supporto tecnico