Cuscinetti lineari a sfere / tipo a blocco / alluminio / non trattato, trattamento antiruggine / doppia bussola / foro di lubrificazione / lHW

Cuscinetti lineari a sfere / tipo a blocco / alluminio / non trattato, trattamento antiruggine / doppia bussola / foro di lubrificazione / lHW
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· LHW: Linear housing and double type linear bearings. Reduces work time and costs since no housing manufacture is required and as mounting work is reduced.
· MLHW: A rust-proof type with high-level rust-proofing and a more affordable price achieved through the use of stainless steel.
· ULHW: An ultra long service life type with an incorporated ultra bearing.
· UMLHW: A rust resistant type with an ultra long service life

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LHW10B
LHW12B
LHW16
LHW16B
LHW20
LHW20B
LHW25B
LHW35
LHW35B
LHW40
LHW60B
MLHW10B
MLHW12B
MLHW16
MLHW16B
MLHW20
MLHW20B
MLHW25
MLHW25B
MLHW30
MLHW35
MLHW35B
MLHW40
ULHW12B
ULHW13B
UMLHW35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Specifiche

58.89 €

1 Disponibile 12 giorni 101068[Senza trattamento superficie] N/A865850-0.009Standard

59.88 €

1 Disponibile 66 giorni 101270[Senza trattamento superficie] N/A892860-0.009Standard

70.46 €

1 Disponibile 6 giorni 101696[Senza trattamento superficie] N/A12481300-0.009Standard

70.46 €

1 Disponibile 12 giorni 101685[Senza trattamento superficie] N/A12481300-0.009Standard

86.85 €

1 Disponibile 11 giorni 1020108[Senza trattamento superficie] N/A20832020-0.01Standard

86.85 €

1 Disponibile 67 giorni 102096[Senza trattamento superficie] N/A20832020-0.01Standard

102.37 €

1 Disponibile 11 giorni 1025130[Senza trattamento superficie] N/A35173570-0.01Standard

151.95 €

1 Disponibile 46 giorni 1035170[Senza trattamento superficie] N/A57226180-0.012Standard

157.93 €

1 Disponibile 12 giorni 1035155[Senza trattamento superficie] N/A57226180-0.012Standard

183.57 €

1 Disponibile 12 giorni 1040190[Senza trattamento superficie] N/A78728070-0.012Standard

361.69 €

1 10 giorni 1060240[Senza trattamento superficie] N/A1600014540-0.015Standard

95.24 €

1 Disponibile 12 giorni 101068[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine865850-0.009Standard

96.23 €

1 Disponibile 66 giorni 101270[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine892860-0.009Standard

82.83 €

1 Disponibile 11 giorni 101696[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine12481300-0.009Standard

82.83 €

1 Disponibile 12 giorni 101685[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine12481300-0.009Standard

110.53 €

1 Disponibile 11 giorni 1020108[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine20832020-0.01Standard

110.53 €

1 Disponibile 67 giorni 102096[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine20832020-0.01Standard

145.71 €

1 Disponibile 46 giorni 1025144[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine35173570-0.01Standard

145.71 €

1 Disponibile 12 giorni 1025130[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine35173570-0.01Standard

182.25 €

1 Disponibile 12 giorni 1030156[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine52735010-0.01Standard

234.98 €

1 Disponibile 46 giorni 1035170[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine57226180-0.012Standard

234.98 €

1 Disponibile 12 giorni 1035155[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine57226180-0.012Standard

315.62 €

1 Disponibile 12 giorni 1040190[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine78728070-0.012Standard

112.25 €

1 Disponibile 66 giorni 101270[Senza trattamento superficie] N/A892860-0.009Serie Ultra (lunga durata)

114.73 €

1 Disponibile 21 giorni 101375[Senza trattamento superficie] N/A902870-0.009Serie Ultra (lunga durata)

400.43 €

1 46 giorni 1035170[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine57226180-0.012Serie Ultra (lunga durata)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo2 Alloggiamento Stile Standard Materiale di Cilindro esterno Alluminio
Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A Tipologia ricircolo di sfere Tipo doppio
Precisione Grado elevato Tipo Con alloggiamento Lunghezza Tipo doppio
Profilo flangia

Supporto tecnico