Cuscinetti lineari a sfere / acciaio / doppia scanalatura anulare / con tenuta / esente da manutenzione / l-MF

Cuscinetti lineari a sfere / acciaio / doppia scanalatura anulare / con tenuta / esente da manutenzione / l-MF
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· L-MF: Maintenance-free linear bearings ML-MF: A rust-proof type with high-level rust-proofing and a more affordable price achieved through the use of stainless steel.
· Due to use of a special steel, leakage of grease to the exterior is substantially reduced and maintenance costs are drastically reduced. 3.7 times more durable than the standard type.
· UL-MF/UML-MF: An ultra long service life (U Ultra), maintenance-free, and rust-resistant type.
· Uses an ultra long service life type to realize the highest level durability and an ultra long service life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L6MF
L8MF
L10MF
L12MF
L16MF
L20MF
L25MF
L30MF
ML6MF
ML8MF
ML12MF
ML16MF
ML20MF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)

34.89 €

1 12 giorni 10626[Senza trattamento superficie] N/A12218160-0.009

28.71 €

1 Disponibile 12 giorni 10831[Senza trattamento superficie] N/A15258220-0.009

37.50 €

1 12 giorni 101038[Senza trattamento superficie] N/A19532430-0.009

37.50 €

1 Disponibile 66 giorni 101239[Senza trattamento superficie] N/A21549430-0.009

41.21 €

1 Disponibile 12 giorni 101648[Senza trattamento superficie] N/A28768650-0.009

46.95 €

1 Disponibile 12 giorni 102053[Senza trattamento superficie] N/A3212821010-0.01

59.17 €

1 Disponibile 11 giorni 102570[Senza trattamento superficie] N/A4021641790-0.01

69.69 €

1 12 giorni 103075[Senza trattamento superficie] N/A4532452510-0.01

37.50 €

1 Disponibile 17 giorni 10626[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine12218160-0.009

31.03 €

1 Disponibile 17 giorni 10831[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine15258220-0.009

41.21 €

1 Disponibile 66 giorni 101239[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine21549430-0.009

46.16 €

1 Disponibile 17 giorni 101648[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine28768650-0.009

53.42 €

1 Disponibile 17 giorni 102053[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine3212821010-0.01

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Stile Standard Materiale di Cilindro esterno Ferro
Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A Tipologia ricircolo di sfere Tipo singolo
Precisione Grado elevato Tipo Standard Lunghezza Standard
Profilo flangia Guarnizione antipolvere Guarnizione speciale

Supporto tecnico