Cuscinetti lineari a sfere / flangia tonda / acciaio / con guarnizione / senza manutenzione / lF-MF

Cuscinetti lineari a sfere / flangia tonda / acciaio / con guarnizione / senza manutenzione / lF-MF
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· LF-MF: Maintenance-free linear bearings
· MLF-MF: A rust-proof type with high-level rust-proofing and a more affordable price achieved through the use of stainless steel.
· Due to use of a special steel, leakage of grease to the exterior is substantially reduced and maintenance costs are drastically reduced. 3.7 times more durable than the standard type.
· ULF-MF/UMLF-MF: An ultra long service life (U Ultra), maintenance-free, and rust-resistant type.
· Uses an ultra long service life type to realize the highest level durability and an ultra long service life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LF16MF
LF20MF
LF25MF
LF30MF
MLF20MF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)

56.33 €

1 Disponibile 12 giorni 101648[Senza trattamento superficie] N/A28768650-0.009

65.94 €

1 Disponibile 12 giorni 102053[Senza trattamento superficie] N/A3212821010-0.01

80.63 €

1 Disponibile 12 giorni 102570[Senza trattamento superficie] N/A4021641790-0.01

79.52 €

1 Disponibile 15 giorni 103075[Senza trattamento superficie] N/A4532452510-0.01

78.59 €

1 Disponibile 17 giorni 102053[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine3212821010-0.01

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Stile Standard Con flangia Flangia standard
Materiale di Cilindro esterno Ferro Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A
Tipologia ricircolo di sfere Tipo singolo Precisione Grado elevato Tipo Con flangia sull'estremità
Lunghezza Standard Profilo flangia Flangia rotonda Guarnizione antipolvere Guarnizione speciale

Supporto tecnico