Cuscinetti lineari a sfere / doppia flangia piana / acciaio / non trattato, trattamento antiruggine / doppia bussola / esente da manutenzione / lFDT-MF

Cuscinetti lineari a sfere / doppia flangia piana / acciaio / non trattato, trattamento antiruggine / doppia bussola / esente da manutenzione / lFDT-MF
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· LFDT-MF: Maintenance-free linear bearings MLFDT-MF: A rust-proof type with high-level rust-proofing and a more affordable price achieved through the use of stainless steel.
· Due to use of a special steel, leakage of grease to the exterior is substantially reduced and maintenance costs are drastically reduced. 3.7 times more durable than the standard type.
· ULFDT-MF/UMLFDT-MF: An ultra long service life (U Ultra), maintenance-free, and rust-resistant type.
· Uses an ultra long service life type to realize the highest level durability and an ultra long service life. Types with 2 and 4 (B) mount holes are available. Please check the catalog.
[Caution] The product shown in the photograph is the 4 mount hole type. The number of mount holes differs depending on the size (2 or 4). For details, click the catalog tab and check the manufacturer's catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LFDT6MF
LFDT8MF
LFDT10MF
LFDT12MF
LFDT16MF
LFDT20MF
LFDT25MF
LFDT30MF
MLFDT6MF
MLFDT8MF
MLFDT10MF
MLFDT12MF
MLFDT16MF
MLFDT20MF
MLFDT25MF
MLFDT30MF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)

63.10 €

1 Disponibile 12 giorni 10642[Senza trattamento superficie] N/A12354310-0.009

65.69 €

1 Disponibile 12 giorni 10852[Senza trattamento superficie] N/A15419450-0.009

70.57 €

1 Disponibile 12 giorni 101064[Senza trattamento superficie] N/A19865850-0.009

71.80 €

1 Disponibile 12 giorni 101266[Senza trattamento superficie] N/A21892860-0.009

82.93 €

1 Disponibile 12 giorni 101679[Senza trattamento superficie] N/A2812481300-0.009

93.76 €

1 Disponibile 12 giorni 102091[Senza trattamento superficie] N/A3220832020-0.01

97.09 €

1 Disponibile 12 giorni 1025123[Senza trattamento superficie] N/A4035173570-0.01

129.36 €

1 Disponibile 12 giorni 1030133[Senza trattamento superficie] N/A4552732010-0.01

82.56 €

1 Disponibile 17 giorni 10642[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine12354310-0.009

83.58 €

1 Disponibile 17 giorni 10852[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine15419450-0.009

86.61 €

1 Disponibile 17 giorni 101064[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine19865850-0.009

83.44 €

1 Disponibile 17 giorni 101266[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine21892860-0.009

116.97 €

1 Disponibile 17 giorni 101679[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine2812481300-0.009

128.05 €

1 Disponibile 17 giorni 102091[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine3220832020-0.01

197.97 €

1 Disponibile 17 giorni 1025123[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4035173570-0.01

278.96 €

1 Disponibile 17 giorni 1030133[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4552732010-0.01

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Stile Standard Con flangia Flangia standard
Materiale di Cilindro esterno Ferro Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A
Tipologia ricircolo di sfere Tipo doppio Precisione Grado elevato Tipo Con flangia sull'estremità
Lunghezza Standard Profilo flangia Flangia a T Guarnizione antipolvere Guarnizione speciale

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico